(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー万能グリース(ウレア)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー万能グリース(ウレア)

通常単価(税別)
883円
税込単価
971円

油差しタッチでグリース注入。使用しない時、中栓をしサカサマにしておけば最後まで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チューブ
  • JANコード:
    4952703180410
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~+180
  • 有機則:
    規定外
  • 毒物及び劇者取扱法:
    規定外
  • PRTR法:
    規定外
  • 質量(g):
    140
  • 内容量:
    1本(100g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBG-100C

1本(100g)

2個

883( 971円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油差しタッチでグリース注入。
使用しない時、中栓をしサカサマにしておけば最後までムダなく使用できます。
ノズルを切って使えます。(ノズルはグリース注入口の径に合わせ4mm~11mmの間で切って使えます)
【特長】
・高速回転最高12,000r.p.m
・リチュームグリスより3~4倍長期間使用可能で、理想に近いマルチパーパスグリースはかえって経済的です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー万能グリース(ウレア)の型番SBG-100Cのページです。
型番SBG-100Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー万能グリース(ウレア)

スーパー万能グリース(ウレア)

    刈払機専用グリース

    刈払機専用グリース

      万能グリース(リチューム)

      万能グリース(リチューム)

        シリコングリースメイト チューブタイプ・スプレータイプ

        シリコングリースメイト チューブタイプ・スプレータイプ

          農業・園芸用超耐熱グリーススプレー

          農業・園芸用超耐熱グリーススプレー

            ブレーキラバーグリース NX23

            ブレーキラバーグリース NX23

              シリコーングリーススプレー NX26

              シリコーングリーススプレー NX26

                BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

                BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

                  BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース

                  BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース

                    農業機械専用グリース

                    農業機械専用グリース

                      ウレアグリース

                      ウレアグリース

                        コネクタ用防湿グリース

                        コネクタ用防湿グリース

                          生分解性グリーススプレー JIP821

                          生分解性グリーススプレー JIP821

                            メーカー 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス 呉工業 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スガイケミー スガイケミー 大澤ワックス アズワン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 883円 521円 646円 1,250円 486円 1,160円 1,940円 4,961円 4,940円 1,500円 1,000円 958円 940円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 チューブ チューブ チューブ - スプレー スプレー スプレー - - チューブ ジャバラ スプレー スプレー
                            JANコード 4952703180410 4952703020082 4952703170275 - 4952703412429 - - - - 4952703200941 - - -
                            使用温度範囲(℃) -20~+180 -20~+120 -20~+120 - - - - - - -10~+80 - - -
                            有機則 規定外 規定外 規定外 - 規定外 - - - - 規定外 - - -
                            毒物及び劇者取扱法 規定外 規定外 規定外 - 規定外 - - - - 規定外 - - -

                            スーパー万能グリース(ウレア)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました