(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

農業機械ギヤーオイル(ミッションオイル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

農業機械ギヤーオイル(ミッションオイル)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,928円
税込単価
5,421円

【特長】・自動車のギヤーオイルとしてトライミッション及び低・中荷重デファレンシ...

詳細情報を確認する

  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    4952703120928
  • 詳細タイプ:
    コック付き
  • 仕様:
    危険等級Ⅲ
  • 毒物及び劇者取扱法:
    規定外
  • 粘度:
    SAE80W
  • 質量(g):
    3750
  • 内容量:
    1本(4L)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NG-4K

1本(4L)

1個

4,928( 5,421円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車のギヤーオイルとしてトライミッション及び低・中荷重デファレンシャルに適しています。
・また工業設備用ギヤーオイルとしてもご使用いただけます。
・APIサービス分類:GL-4

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

農業機械ギヤーオイル(ミッションオイル)の型番NG-4Kのページです。
型番NG-4Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

農業機械ギヤーオイル(ミッションオイル)

農業機械ギヤーオイル(ミッションオイル)

    コンバイン専用オイル

    コンバイン専用オイル

      エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

      エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

        生分解性チェーンオイルスプレー JIP822

        生分解性チェーンオイルスプレー JIP822

          ペネトン

          ペネトン

            浸透潤滑防錆油 PN55

            浸透潤滑防錆油 PN55

              ジェットルーブ

              ジェットルーブ

                エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

                エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

                  タッカーオイル

                  タッカーオイル

                    スプレーグリースYC

                    スプレーグリースYC

                      チェーンソーオイル オールシーズンタイプⅠ

                      チェーンソーオイル オールシーズンタイプⅠ

                        エアーツールオイル

                        エアーツールオイル

                          4サイクルエンジンオイル

                          4サイクルエンジンオイル

                            メーカー 大澤ワックス 大澤ワックス エーゼット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エーゼット エーゼット 山一化学 大澤ワックス エーゼット 大澤ワックス
                            通常価格 4,928円 4,373円 662円 768円 843円 610円 900円 550円 614円 40,400円 2,161円 683円 4,707円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   7日目   2日目   2日目   2日目   1日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目  
                            有機則 非該当 非該当 - 非該当 - - 非該当 - - - 非該当 - 非該当
                            PRTR 非該当 非該当 - 非該当 - - 非該当 - - - 非該当 - 非該当
                            消防法分類 該当 該当 - - - 該当 該当 - - - 該当 - 該当
                            JANコード 4952703120928 4952703120874 - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ コック付き コック付き - - - - - - - - - - -

                            農業機械ギヤーオイル(ミッションオイル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました