(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タッカー専用ハンディーオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タッカー専用ハンディーオイル

通常単価(税別)
637円
税込単価
701円

【特長】・高度に精製した基油に各種添加剤を合理的に配合したタッカー専用潤滑油で...

詳細情報を確認する

  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    4952703182506
  • 仕様:
    危険等級Ⅲ
  • 毒物及び劇者取扱法:
    規定外
  • 粘度:
    ISO22
  • 質量(g):
    278
  • 内容量:
    1本(300ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TK-300N

1本(300ml)

2個

637( 701円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度に精製した基油に各種添加剤を合理的に配合したタッカー専用潤滑油です。
【用途】
・釘打機、エアーカッター、エアードライバー等エアー工具に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッカー専用ハンディーオイルの型番TK-300Nのページです。
型番TK-300Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッカー専用ハンディーオイル

タッカー専用ハンディーオイル

    スーパーペネトン NX999

    スーパーペネトン NX999

      クレ5-56 320ml

      クレ5-56 320ml

        クリアー潤滑ドライタイプ NX205

        クリアー潤滑ドライタイプ NX205

          ビスコルーブ

          ビスコルーブ

            TR3069S 鍵穴用潤滑剤12ml

            TR3069S 鍵穴用潤滑剤12ml

              タービン専用オイル(スピンドル油)

              タービン専用オイル(スピンドル油)

                生分解性チェーンオイルスプレー JIP822

                生分解性チェーンオイルスプレー JIP822

                  FCJ スベルワン 45g

                  FCJ スベルワン 45g

                    万能マシンオイル(中荷重用)

                    万能マシンオイル(中荷重用)

                      ドライモールF-3

                      ドライモールF-3

                        高級潤滑剤

                        高級潤滑剤

                          αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)

                          αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)

                            メーカー 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アズワン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アズワン 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン 大澤ワックス 日本メカケミカル ケニス トラスコ中山
                            通常価格 637円 1,303円 760円 1,840円 1,245円 750円 1,298円 768円 553円 1,298円 3,140円 1,777円 1,680円
                            通常出荷日 3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   3日目   7日目   6日目   3日目   3日目   4日目   1日目  
                            有機則 非該当 非該当 - 非該当 - - 非該当 非該当 - 非該当 非該当 - -
                            PRTR 非該当 非該当 - 非該当 - - 非該当 非該当 - 非該当 非該当 - -
                            消防法分類 該当 - - - 該当 - 該当 - - 該当 非該当 - -
                            JANコード 4952703182506 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 危険等級Ⅲ - - - - - 危険等級Ⅲ - - 危険等級Ⅲ - - -

                            タッカー専用ハンディーオイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました