(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

農業・園芸用キャブレタ-スプレー 泡タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

農業・園芸用キャブレタ-スプレー 泡タイプ

通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

【特長】・農薬機器のキャップレター内部の汚れを簡単に落とすキャブレタークリーナ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-420SGM

1本(420ml)

2個

500( 550円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・農薬機器のキャップレター内部の汚れを簡単に落とすキャブレタークリーナーです。
・不完全燃焼の原因になるキャブレター内部の堆積したガムやスラッジなどの汚れを強力に除去します。
【用途】
・農業・園芸用機器の手入れ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

農業・園芸用キャブレタ-スプレー 泡タイプの型番KS-420SGMのページです。
型番KS-420SGMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

農業・園芸用キャブレタ-スプレー 泡タイプ

農業・園芸用キャブレタ-スプレー 泡タイプ

    農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプ

    農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプ

      エーゼット 園芸用ヤニ取り・防止スプレー180ml

      エーゼット 園芸用ヤニ取り・防止スプレー180ml

        クリーナーキャブ No.1014

        クリーナーキャブ No.1014

          メカファインクリーンE

          メカファインクリーンE

            テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

            テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

              CFC Free 電子機器用クリーナー

              CFC Free 電子機器用クリーナー

                セーフティクリーン

                セーフティクリーン

                  エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650ml

                  エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650ml

                    強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRI

                    強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRI

                      レクトラクリーン No.1012

                      レクトラクリーン No.1012

                        FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

                        FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

                          フォーミングエンジンクリーン NX65

                          フォーミングエンジンクリーン NX65

                            メーカー 大澤ワックス 大澤ワックス エーゼット 呉工業 日本メカケミカル コスモビューティ ITW イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エーゼット ITW 呉工業 サンデーペイント イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 500円 406円 585円 900円 2,910円 540円 3,770円 10,944円 615円 3,075円 1,000円 1,436円 750円
                            通常出荷日 3日目   3日目   7日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目~   2日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 液体 - スプレー スプレー 液体 スプレー
                            特性 遅乾 速乾 - 強力 強力 / 速乾 速乾 - - - 強力 / 速乾 強力 - -
                            有機則 該当 該当 - - 非該当 - - - - - - - 該当
                            PRTR 該当 該当 - - 該当 - - - - - - - 該当
                            消防法分類 非該当 該当 - - 該当 - - - - - - - 該当

                            農業・園芸用キャブレタ-スプレー 泡タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました