(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークコット ラテックス 粉無 ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WORK-COTS-ST-M
ワークコット ラテックス 粉無 ストレート ユビサック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,032円 1,412円
税込単価
2,235円 1,553円

【特長】・天然ゴム製ストレート口付タイプ。・フィット性、グリップ性良好でノンパ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    指きり
  • 色:
    ホワイト
  • 質量(g):
    350
  • 全長(cm):
    6.5
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • 内容量:
    1パック(1000本)

型番

WORK-COTS-ST-M 解除

Loading...

製品仕様

型番使用用途商品タイプ仕様サイズ全長質量
WORK-COTS-ST-M作業用天然ゴム指きりMホワイト6.5cm350g
WORK-COTS-ST-S作業用天然ゴム指きりSホワイト6.5cm350g
商品情報を表示

WORK-COTS-ST-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WORK-COTS-ST-M

M
18
1パック(1000本)

30個

2,032円

1,412

( 1,553円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム製ストレート口付タイプ。
・フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
【材質】
・天然ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークコット ラテックス 粉無 ストレートの型番WORK-COTS-ST-Mのページです。
型番WORK-COTS-ST-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークコット ラテックス 粉無 ストレート

ワークコット ラテックス 粉無 ストレート

    ワークコット ラテックス 粉無 口切

    ワークコット ラテックス 粉無 口切

      指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入

      指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入

        ワークコット ラテックス 粉無 カット巻

        ワークコット ラテックス 粉無 カット巻

          指サック (天然ゴム) 口切タイプ 1000本入

          指サック (天然ゴム) 口切タイプ 1000本入

            指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

            指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

              アズピュア指サックハイグリップロールタイプ

              アズピュア指サックハイグリップロールタイプ

                NBR セレコット

                NBR セレコット

                  メクリッコ ハニカム 指先美人(ラメ入り)

                  メクリッコ ハニカム 指先美人(ラメ入り)

                    指サック アメ色 S・M・L

                    指サック アメ色 S・M・L

                      指サック オレンジ KMシリーズ

                      指サック オレンジ KMシリーズ

                        指サック カットタイプ・ロールタイプ

                        指サック カットタイプ・ロールタイプ

                          スポアブラック

                          スポアブラック

                            メーカー ホーケン ホーケン ミスミ ホーケン ミスミ アズワン アズワン ホーケン プラス プラス プラス アズワン 三商
                            通常価格 2,032円 2,032円 2,032円 2,032円 2,032円 2,850円 3,620円 2,818円 124円 204円 305円 9,020円 8,750円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 指サック 作業用 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム 天然ゴム
                            仕様 指きり 指きり 指きり 指きり 指きり - 指先コート 指きり - - - - -
                            ホワイト ホワイト - ホワイト - - - ホワイト - - - - -
                            質量(g) 350 350 - 300 - - - 150 - - - - -

                            ワークコット ラテックス 粉無 ストレートのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場内作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/05
                            この製品はぴったりフィットで使いやすいのし、値段も手ごろなので良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WORK-COTS-ST-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内径(mm) 内容量

                            2,032円

                            ( 2,235円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            S15-

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました