(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能ポリ容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:X-2
万能ポリ容器 バンノウポリヨウキ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,180円
税込単価
1,298円

【特長】・手洗い水、飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。・厚生省食品規格...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

型番形状容量詳細タイプ
AX-1角型1L中栓付
AX-4角型4L中栓付
X-1角型1L中栓付
X-2角型2Lノズル装着可
NX-5角型5Lキャップ付きノズル中栓付
NX-10角型10Lキャップ付きノズル中栓付
X-20W角型20Lキャップ付きノズル中栓付
商品情報を表示

X-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
詳細タイプ
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
X-2

X-2

2L
ノズル装着可
4952703330037
242
1個

1個

1,180( 1,298円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手洗い水、飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。
・厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

万能ポリ容器の型番X-2のページです。
型番X-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能ポリ容器

万能ポリ容器

    セフティキャビネット(セラミックコート) GM-3Eシリーズ

    セフティキャビネット(セラミックコート) GM-3Eシリーズ

      メーカー 大澤ワックス アズワン
      通常価格 385円 294,536円
      通常出荷日 3日目   1日目  
      形状 角型 -
      内容量 1個 -

      万能ポリ容器のレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
      抗菌剤の入れ物として
      評価 5.0満足度:5.02020/05/26
      抗菌剤を小分けするのに使用しました。入口が大きく入れやすかったです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      この商品のバリエーション

      型番
      AX-1
      AX-4
      NX-10
      NX-5
      X-1
      X-20W
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量
      (L)
      詳細タイプ JANコード 質量
      (g)
      内容量

      702円

      ( 772円 )
      1個 -

      3日目

      1L中栓付495270333081588-

      1,233円

      ( 1,356円 )
      1個 -

      3日目

      4L中栓付4952703330822242-

      2,713円

      ( 2,984円 )
      1個 -

      3日目

      10Lキャップ付きノズル中栓付49527033300751300-

      1,977円

      ( 2,175円 )
      1個 -

      3日目

      5Lキャップ付きノズル中栓付4952703330068451-

      385円

      ( 424円 )
      1個 -

      3日目

      1L中栓付4952703330020115-

      3,571円

      ( 3,928円 )
      1個 -

      3日目

      20Lキャップ付きノズル中栓付49527033300821300-

      樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました