(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリリング&タッピングオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドリリング&タッピングオイル

通常単価(税別)
1,957円
税込単価
2,153円

【特長】・ステンレス、合金鋼等難削剤の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮しま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    その他
  • 詳細タイプ:
    極圧性あり
  • JANコード:
    4952703181653
  • 仕様:
    危険等級Ⅲ
  • 危険別種別:
    第4類 第3石油類 非水溶性
  • 有機則:
    規定外
  • 毒物及び劇者取扱法:
    規定外
  • PRTR法:
    規定外
  • 粘度:
    ISO12
  • 質量(g):
    961
  • 内容量:
    1本(1L)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-1K

1本(1L)

2個

1,957( 2,153円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス、合金鋼等難削剤の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します
・潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さい為、仕上り面が美しく加工能力が向上します
・切粉のはけを良くし、ムシレや焼付を防ぎます
・特殊極圧添加剤の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします
【用途】
・ドリリング・タッピング用潤滑油

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリリング&タッピングオイルの型番DT-1Kのページです。
型番DT-1Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリリング&タッピングオイル

ドリリング&タッピングオイル

    水溶性切削油

    水溶性切削油

      消泡剤No.1

      消泡剤No.1

        BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

        BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

          “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

          “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

            塩素フリータッピングスプレー

            塩素フリータッピングスプレー

              植物性切削油“サスがレボー”

              植物性切削油“サスがレボー”

                塩素フリー超切削スプレー

                塩素フリー超切削スプレー

                  水溶性切削剤用アルミニウム腐食防止添加剤 メカテンAL

                  水溶性切削剤用アルミニウム腐食防止添加剤 メカテンAL

                    水溶性切削剤用銅腐食防止添加剤 メカテンCU

                    水溶性切削剤用銅腐食防止添加剤 メカテンCU

                      YUKO フレックスホーン純正オイル

                      YUKO フレックスホーン純正オイル

                        ステンカット(切削潤滑剤)

                        ステンカット(切削潤滑剤)

                          BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

                          BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

                            メーカー 大澤ワックス 大澤ワックス 日本メカケミカル R-GOT トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) レプコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日本メカケミカル 日本メカケミカル ユーコーコーポレーション イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) R-GOT
                            通常価格 1,957円 2,618円 22,401円 1,877円 4,609円 780円 2,646円 1,040円 14,104円 15,772円 4,487円 1,140円 1,772円
                            通常出荷日 3日目   3日目   6日目   3日目   1日目~   2日目   1日目   2日目   4日目   4日目   1日目   2日目   1日目~  
                            種類 液状 液状 - - スプレー スプレー - スプレー 液状 液状 液状 スプレー -
                            性質 その他 水溶性 - 油性 難切削 難溶性 油性 難溶性 水溶性 水溶性 - 不水溶性 油性
                            詳細タイプ 極圧性あり - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4952703181653 4952703181677 - - - - - - - - - - -
                            仕様 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ - - - - - - - - - - -

                            ドリリング&タッピングオイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました