(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

さびストップ(防錆剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

さびストップ(防錆剤)

通常単価(税別)
461円
税込単価
507円

【特長】・家庭器具、農機具、機械工具、大工道具、スポーツ用品、理容器具、事務機...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-100N

1本(100mL)

3個

461( 507円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭器具、農機具、機械工具、大工道具、スポーツ用品、理容器具、事務機、金属器具等の長期防錆油です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

さびストップ(防錆剤)の型番SS-100Nのページです。
型番SS-100Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

さびストップ(防錆剤)

さびストップ(防錆剤)

    水置換性防錆剤

    水置換性防錆剤

      防錆・潤滑剤 ストレート

      防錆・潤滑剤 ストレート

        防錆潤滑剤無臭ルーセン

        防錆潤滑剤無臭ルーセン

          防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

          防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

            屋内用防錆油 ラストン

            屋内用防錆油 ラストン

              浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

              浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

                防錆潤滑剤アロンペネット

                防錆潤滑剤アロンペネット

                  防錆潤滑剤 クレ5-56

                  防錆潤滑剤 クレ5-56

                    セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                    セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                      防錆剤TFP100スプレー

                      防錆剤TFP100スプレー

                        スリーボンド 防錆潤滑剤

                        スリーボンド 防錆潤滑剤

                          中期防錆剤 ラストンIII

                          中期防錆剤 ラストンIII

                            メーカー 大澤ワックス 友和 友和 スリーボンド 呉工業 オーデック タセト 東亜合成 呉工業 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 スリーボンド オーデック
                            通常価格 461円 29,121円 857円 3,040円 674円 6,800円 1,224円 1,451円 459円 1,678円 1,655円 3,384円 5,518円
                            通常出荷日 3日目   7日目   4日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目  
                            種類 液体 液体 - スプレー スプレー - スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー 液体
                            有機則 非該当 - - - - - - - - - - - -
                            PRTR 非該当 - - - - - - - - - - 非該当 -
                            消防法分類 該当 - - - - 該当 - - - - - - 該当
                            JANコード 4952703181486 - - - - - - - - - - - -

                            さびストップ(防錆剤)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました