(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンプレッサーオイル(レシプロ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:CL-1K
コンプレッサーオイル(レシプロ用) コンプレッサーオイル(レシプロヨウ)

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,188円
税込単価
1,307円

【特長】・小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちです・クランクケース...

詳細情報を確認する

  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 仕様:
    危険等級Ⅲ
  • 毒物及び劇者取扱法:
    規定外
  • 粘度:
    ISO68

型番

CL-1K 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 粘度:ISO68
  • 第4類第4石油類
  • 危険等級III
型番品名容量
CL-1Nコンプレッサーオイル1L
CL-1Kコンプレッサーオイルコック付1L
CL-4Kコンプレッサーオイルコック付4L
商品情報を表示

CL-1Kの仕様・寸法情報

有機則非該当PRTR非該当
消防法分類該当JANコード4952703120485
詳細タイプコック付き仕様危険等級Ⅲ
毒物及び劇者取扱法規定外粘度ISO68
質量(g)961内容量1本(1L)

型番リスト

型番
JANコード
詳細タイプ
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CL-1K

CL-1K

4952703120485
コック付き
961
1本(1L)

2個

1,188( 1,307円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちです
・クランクケース内のオイル劣化に耐え、防錆性も良いコンプレッサー用潤滑油です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンプレッサーオイル(レシプロ用)の型番CL-1Kのページです。
型番CL-1Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンプレッサーオイル(レシプロ用)

コンプレッサーオイル(レシプロ用)

    コンプレッサーオイル

    コンプレッサーオイル

      コスモタービンスーパー

      コスモタービンスーパー

        タービン専用オイル(スピンドル油)

        タービン専用オイル(スピンドル油)

          コスモハイドロHV

          コスモハイドロHV

            2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

            2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

              4サイクルエンジンオイル

              4サイクルエンジンオイル

                モリコート(R)Mディスパージョン(ギアオイル)

                モリコート(R)Mディスパージョン(ギアオイル)

                  住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L

                  住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L

                    エアー工具専用オイル

                    エアー工具専用オイル

                      モービル グライゴイル11/22/30

                      モービル グライゴイル11/22/30

                        コスモハイドロクリーン

                        コスモハイドロクリーン

                          シェル コレナオイルP

                          シェル コレナオイルP

                            メーカー 大澤ワックス エーゼット コスモ石油 大澤ワックス コスモ石油 トラスコ中山 大澤ワックス 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 大澤ワックス エクソンモービル コスモ石油 昭和シェル石油
                            通常価格 1,188円 552円 13,077円 1,298円 15,725円 2,109円 4,707円 7,088円 35,009円 613円 40,746円 22,187円 15,730円
                            通常出荷日 3日目   4日目   5日目   3日目   5日目   1日目   3日目   1日目   4日目   3日目   19日目   5日目   6日目  
                            有機則 非該当 - - 非該当 - - 非該当 - 非該当 非該当 - - -
                            PRTR 非該当 - - 非該当 - - 非該当 - 非該当 非該当 - - -
                            消防法分類 該当 - 該当 該当 該当 - 該当 - 該当 該当 - - -
                            仕様 危険等級Ⅲ - - 危険等級Ⅲ - - 危険等級Ⅲ - - 危険等級Ⅲ - - -
                            毒物及び劇者取扱法 規定外 - - 規定外 - - 規定外 - - 規定外 - - -

                            コンプレッサーオイル(レシプロ用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            粘度指数が高いオイル指定のコンプレッサーに
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/03
                            ISOがVG68指定のコンプレッサーに使っています。
                            なかなかオイルの粘度指数高いオイルが手に入りにくいので重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CL-4K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 詳細タイプ 質量
                            (g)
                            内容量

                            3,631円

                            ( 3,994円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4952703120898コック付き37501本(4L)
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 詳細タイプ 質量
                            (g)
                            内容量

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト