(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タービン専用オイル(スピンドル油)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タービン専用オイル(スピンドル油)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,298円 ~ 4,478円
税込価格
1,428円 ~ 4,926円

【特長】・高度精製されたベースオイルを使用。・温度に対する粘度変化が小さい、良...

詳細情報を確認する

  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 仕様:
    危険等級Ⅲ
  • 毒物及び劇者取扱法:
    規定外
  • 粘度:
    ISO32

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
詳細タイプ
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4952703120508
コック付き
961
1本(1L)

2個

1,298( 1,428円 )

3日目

4952703181561
コック付き
3750
1本(4L)

1個

4,478( 4,926円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度精製されたベースオイルを使用。
・温度に対する粘度変化が小さい、良好な潤滑性を備えております。
・酸性物質や不純物をほとんど含まず、酸化安定性、熱安定性が優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タービン専用オイル(スピンドル油)

タービン専用オイル(スピンドル油)

    コスモタービンスーパー

    コスモタービンスーパー

      浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

      浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

        2サイクルエンジンオイル

        2サイクルエンジンオイル

          コスモタービン

          コスモタービン

            チェーンソーオイル オールシーズンタイプII

            チェーンソーオイル オールシーズンタイプII

              コンプレッサーオイル 1L

              コンプレッサーオイル 1L

                グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                  モリコート(R)Mディスパージョン(ギアオイル)

                  モリコート(R)Mディスパージョン(ギアオイル)

                    "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                    "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                      グリーススプレー 420ml

                      グリーススプレー 420ml

                        KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

                        KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

                          コンプレッサーオイル

                          コンプレッサーオイル

                            メーカー 大澤ワックス コスモ石油 大澤ワックス エーゼット コスモ石油 大澤ワックス アズワン アズワン 東レ・ダウコーニング フックスジャパン コスモビューティ 呉工業 エーゼット
                            通常価格 1,298円 13,077円 1,279円 751円 12,108円 896円 1,692円 521円 7,088円 14,664円 573円 598円 552円
                            通常出荷日 3日目   5日目   3日目   4日目   5日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   4日目  
                            有機則 非該当 - 非該当 - - 非該当 - - - - - - -
                            PRTR 非該当 - 非該当 - - 非該当 - - - - - - -
                            消防法分類 該当 該当 該当 - 該当 該当 - - - 該当 - - -
                            仕様 危険等級Ⅲ - 危険等級Ⅲ - - 危険等級Ⅲ - - - - - - -
                            毒物及び劇者取扱法 規定外 - 規定外 - - 規定外 - - - - - - -

                            タービン専用オイル(スピンドル油)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            エアーハイドロの作動油
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/16
                            エアーハイドロの作動油として常用しています。
                            添加物が入っていないとあったので、ゴムパッキンに影響がないと思い使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の指定部位のオイルに
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/03
                            補充用オイルに使っています。タービンオイルまたはスピンドル油指定なのでこれを使っています。
                            定期交換というより一定でオイルが減るので継ぎ足しで使っていますが大きい4Lタイプだと結構長持ちするけど注ぐのが面倒なので1Lタイプがお気に入りです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました