(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,279円
税込単価
1,407円

【特長】・高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物...

詳細情報を確認する

  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 仕様:
    危険等級Ⅲ
  • 毒物及び劇者取扱法:
    規定外
  • 粘度:
    ISO56
  • 内容量:
    1本(1L)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
詳細タイプ
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BB-1K

BB-1K

4952703120522
コック付き
961
1本(1L)

1個

1,279( 1,407円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した潤滑油です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)の型番BB-1Kのページです。
型番BB-1Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

    エアー工具専用オイル

    エアー工具専用オイル

      チェーンソーオイル オールシーズンタイプII

      チェーンソーオイル オールシーズンタイプII

        ペネトン

        ペネトン

          万能ミシンオイルコック付き

          万能ミシンオイルコック付き

            万能ミシンオイル(軽荷重用)

            万能ミシンオイル(軽荷重用)

              2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプ

              2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプ

                4サイクルエンジンオイル

                4サイクルエンジンオイル

                  コンプレッサーオイル(レシプロ用)

                  コンプレッサーオイル(レシプロ用)

                    万能油圧作動オイル

                    万能油圧作動オイル

                      ハンマー専用オイル(モリブデン入り)

                      ハンマー専用オイル(モリブデン入り)

                        万能マシンオイル(中荷重用)

                        万能マシンオイル(中荷重用)

                          生分解チェーンソーオイル

                          生分解チェーンソーオイル

                            メーカー 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) BOLL 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス
                            通常価格 1,279円 613円 896円 843円 1,044円 1,298円 1,296円 4,707円 1,188円 3,828円 570円 1,298円 1,407円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   2日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            有機則 非該当 非該当 非該当 - - 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当
                            PRTR 非該当 非該当 非該当 - - 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当
                            消防法分類 該当 該当 該当 - 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当
                            仕様 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ - - 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ
                            毒物及び劇者取扱法 規定外 規定外 規定外 - - 規定外 規定外 規定外 規定外 規定外 規定外 規定外 規定外

                            浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました