(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能ミシンオイル(軽荷重用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

万能ミシンオイル(軽荷重用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,298円
税込単価
1,428円

【特長】・高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物...

詳細情報を確認する

  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 仕様:
    危険等級Ⅲ
  • 毒物及び劇者取扱法:
    規定外
  • 粘度:
    ISO10
  • 内容量:
    1本(1L)

Loading...

製品特長・仕様

万能ミシンオイル(軽荷重用) 製品画像

粘度:ISO10 / 危険等級III / 第4類第3石油類 非水溶性
RoHS規定外 / 有機則規定外 / 毒物及び劇物取締法規定外 / PRTR法規定外

品名型番容量
(A)万能ミシンオイルBO-1N1L
(B)万能ミシンオイルコック付BO-1K1L
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
詳細タイプ
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BO-1K

BO-1K

4952703120447
コック付き
961
1本(1L)

2個

1,298( 1,428円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した軽荷重用潤滑剤です。
【用途】
・ミシン・日曜大工道具・自転車のさび止めキシミ音防止に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能ミシンオイル(軽荷重用)の型番BO-1Kのページです。
型番BO-1Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能ミシンオイル(軽荷重用)

万能ミシンオイル(軽荷重用)

    万能油圧作動オイル

    万能油圧作動オイル

      浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

      浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

        万能ミシンオイルコック付き

        万能ミシンオイルコック付き

          モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

          モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

            ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレー

            ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレー

              ジェットルーブ

              ジェットルーブ

                コンバイン専用オイル

                コンバイン専用オイル

                  ハイテンプオイルスプレー

                  ハイテンプオイルスプレー

                    スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

                    スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

                      チェーンソーオイル オールシーズンタイプII

                      チェーンソーオイル オールシーズンタイプII

                        モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

                        モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

                          ネジトル(強力タイプ)

                          ネジトル(強力タイプ)

                            メーカー 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス BOLL 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 大澤ワックス 住鉱潤滑剤 横浜油脂工業
                            通常価格 1,298円 3,828円 1,279円 1,044円 1,615円 2,200円 900円 4,373円 3,210円 2,714円 896円 2,473円 27,891円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   2日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目  
                            有機則 非該当 非該当 非該当 - - - 非該当 非該当 - - 非該当 - -
                            PRTR 非該当 非該当 非該当 - - - 非該当 非該当 - - 非該当 - -
                            消防法分類 該当 該当 該当 該当 - - 該当 該当 - - 該当 - -
                            仕様 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ - - - - 危険等級Ⅲ - - 危険等級Ⅲ - -
                            毒物及び劇者取扱法 規定外 規定外 規定外 - - - - 規定外 - - 規定外 - -

                            万能ミシンオイル(軽荷重用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました