(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能マシンオイル(中荷重用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BM-1K
万能マシンオイル(中荷重用) バンノウマシンオイル(チュウカジュウヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,298円
税込単価
1,428円

【特長】・高度精製した"高級潤滑剤"です。・中重荷低速回転の軸受、回転摺動部の...

詳細情報を確認する

  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 仕様:
    危険等級Ⅲ
  • 毒物及び劇者取扱法:
    規定外
  • 粘度:
    ISO46

Loading...

製品特長・仕様

万能マシンオイル(中荷重用) 製品画像

粘度:ISO46 / 第4類第4石油類 / 危険等級III
RoHS規定外 / 有機則規定外 / 毒物及び劇物取締法規定外 / PRTR法規定外

品名型番容量
(A)万能マシンオイルBM-1N1L
(B)万能マシンオイルコック付BM-1K1L
(C)万能マシンオイルコック付BM-4K4L
 
商品情報を表示

BM-1K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
詳細タイプ
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BM-1K

BM-1K

4952703120546
コック付き
961
1本(1L)

2個

1,298( 1,428円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度精製した"高級潤滑剤"です。
・中重荷低速回転の軸受、回転摺動部の潤滑に最適な機械油です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能マシンオイル(中荷重用)の型番BM-1Kのページです。
型番BM-1Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能マシンオイル(中荷重用)

万能マシンオイル(中荷重用)

    “ハンドルーブ”(組立用潤滑剤)

    “ハンドルーブ”(組立用潤滑剤)

      万能油圧作動オイル

      万能油圧作動オイル

        エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

        エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

          エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

          エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

            住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L

            住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L

              コスモNEWマイティスーパー

              コスモNEWマイティスーパー

                ペースト(組立用) モリペースト300

                ペースト(組立用) モリペースト300

                  高荷重用オイルスプレー

                  高荷重用オイルスプレー

                    組み立て用潤滑剤(汎用)ALTEMP-Q

                    組み立て用潤滑剤(汎用)ALTEMP-Q

                      エーゼット スピンドルオイル1L

                      エーゼット スピンドルオイル1L

                        スミギヤオイルMO

                        スミギヤオイルMO

                          浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

                          浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

                            メーカー 大澤ワックス クリューバー(NOKクリューバー) 大澤ワックス エーゼット エーゼット 住鉱潤滑剤 コスモ石油 住鉱潤滑剤 クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) エーゼット 住鉱潤滑剤 大澤ワックス
                            通常価格 1,298円 3,856円 3,828円 662円 550円 34,767円 12,742円 18,029円 1,880円 27,857円 1,361円 4,753円 1,279円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   4日目   1日目   4日目   5日目   4日目~   1日目   9日目~   4日目   1日目   3日目  
                            有機則 非該当 - 非該当 - - 非該当 - - - - - - 非該当
                            PRTR 非該当 - 非該当 - - 非該当 - - - - - - 非該当
                            消防法分類 該当 - 該当 - - 該当 該当 - - - - - 該当
                            仕様 危険等級Ⅲ - 危険等級Ⅲ - - - - - - - - - 危険等級Ⅲ
                            毒物及び劇者取扱法 規定外 - 規定外 - - - - - - - - - 規定外

                            万能マシンオイル(中荷重用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BM-4K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 詳細タイプ 質量
                            (g)
                            内容量

                            3,828円

                            ( 4,211円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            4952703181530コック付き37501本(4L)

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました