(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4サイクルエンジンオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4サイクルエンジンオイル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,707円
税込単価
5,178円

【特長】・各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使...

詳細情報を確認する

  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 仕様:
    危険等級Ⅲ
  • 毒物及び劇者取扱法:
    規定外
  • 粘度:
    SAE10W-30

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
詳細タイプ
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NE-4K

NE-4K

4952703120911
コック付き
3750
1本(4L)

1個

4,707( 5,178円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の軽減を可能にしたガソリン・ディーゼル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。
・SJ/CF-4

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4サイクルエンジンオイルの型番NE-4Kのページです。
型番NE-4Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4サイクルエンジンオイル

4サイクルエンジンオイル

    農業機械ギヤーオイル(ミッションオイル)

    農業機械ギヤーオイル(ミッションオイル)

      チェーンソーオイル オールシーズンタイプⅠ

      チェーンソーオイル オールシーズンタイプⅠ

        コスモハイドロAW

        コスモハイドロAW

          コスモタービンスーパー

          コスモタービンスーパー

            LSベルハンマースプレー

            LSベルハンマースプレー

              高荷重用オイルスプレー

              高荷重用オイルスプレー

                4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

                4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

                  DIAMOND 油圧オイル4L

                  DIAMOND 油圧オイル4L

                    工業用ギヤオイル

                    工業用ギヤオイル

                      LSベルハンマー原液

                      LSベルハンマー原液

                        コスモスーパーエポックES

                        コスモスーパーエポックES

                          コンプレッサーオイル(レシプロ用)

                          コンプレッサーオイル(レシプロ用)

                            メーカー 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス コスモ石油 コスモ石油 スズキ機工 クリューバー(NOKクリューバー) トラスコ中山 IKK トラスコ中山 スズキ機工 コスモ石油 大澤ワックス
                            通常価格 4,707円 4,928円 2,161円 12,215円 13,077円 3,416円 1,880円 1,945円 4,604円 2,399円 1,980円 13,989円 1,188円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   3日目  
                            有機則 非該当 非該当 非該当 - - - - - - - - - 非該当
                            PRTR 非該当 非該当 非該当 - - - - - - - - - 非該当
                            消防法分類 該当 該当 該当 - 該当 - - - - - - 該当 該当
                            仕様 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ - - - - - - - - - 危険等級Ⅲ
                            毒物及び劇者取扱法 規定外 規定外 規定外 - - - - - - - - - 規定外

                            4サイクルエンジンオイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました