(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,296円
税込単価
1,426円

【特長】・低スモーク高性能JASO FCグレードに、より清浄性をさらにアップし...

詳細情報を確認する

  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 仕様:
    危険等級Ⅲ
  • 毒物及び劇者取扱法:
    規定外
  • 粘度:
    ISO50
  • 内容量:
    1本(1L)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
詳細タイプ
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2CO-1K

2CO-1K

4952703120492
コック付き
961
1本(1L)

2個

1,296( 1,426円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低スモーク高性能JASO FCグレードに、より清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。
・ガソリンと混合して使用する場合は20~60:1での希釈で対応しています。
・エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止しピストルシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。
・夏冬の粘度差が浮上に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方に誤使用いただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプの型番2CO-1Kのページです。
型番2CO-1Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプ

2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプ

    コスモスーパーエポックES

    コスモスーパーエポックES

      コスモレシプロ

      コスモレシプロ

        コスモタービン

        コスモタービン

          コスモハイドロAW

          コスモハイドロAW

            コンプレッサーオイル

            コンプレッサーオイル

              シェル テトラ オイルSP

              シェル テトラ オイルSP

                コスモスクリュー32

                コスモスクリュー32

                  コスモハイドロHV

                  コスモハイドロHV

                    コスモタービンスーパー

                    コスモタービンスーパー

                      万能油圧作動オイル

                      万能油圧作動オイル

                        コスモNEWマイティスーパー

                        コスモNEWマイティスーパー

                          シェル コレナオイルP

                          シェル コレナオイルP

                            メーカー 大澤ワックス コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 エーゼット 昭和シェル石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 大澤ワックス コスモ石油 昭和シェル石油
                            通常価格 1,296円 13,989円 12,254円 12,108円 12,215円 552円 15,241円 12,254円 15,725円 13,077円 3,828円 12,742円 15,730円
                            通常出荷日 3日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   6日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   6日目  
                            有機則 非該当 - - - - - - - - - 非該当 - -
                            PRTR 非該当 - - - - - - - - - 非該当 - -
                            消防法分類 該当 該当 該当 該当 - - - - 該当 該当 該当 該当 -
                            仕様 危険等級Ⅲ - - - - - - - - - 危険等級Ⅲ - -
                            毒物及び劇者取扱法 規定外 - - - - - - - - - 規定外 - -

                            2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            刈払機用
                            評価 3.0満足度:3.02020/07/30
                            ボトルが密閉されていて、購入時の運搬が安心です。ただ、1度開封するとキャップの締りが悪いため、倒れると漏れる可能性があります。安価で良いのですが、少しずつ使う人には少し不便かも。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました