(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

生分解チェーンソーオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BC-1K
生分解チェーンソーオイル ナマブンカイチェーンソーオイル

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,407円
税込単価
1,548円

【特長】・植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球にやさしいチェーン...

詳細情報を確認する

  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 仕様:
    危険等級Ⅲ
  • 毒物及び劇者取扱法:
    規定外
  • 粘度:
    ISO56

Loading...

製品特長・仕様

生分解チェーンソーオイル 製品画像

粘度:ISO56 / 第4類動植物類 / 危険等級III
RoHS規定外 / 有機則規定外 / 毒物及び劇物取締法規定外 / PRTR法規定外

品名型番容量
(A)生分解性チェーンソーオイルBC-1N1L
(B)生分解性チェーンソーオイルコック付BC-1K1L
(C)生分解性チェーンソーオイルコック付BC-4K4L
 
商品情報を表示

BC-1K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
詳細タイプ
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BC-1K

BC-1K

4952703120461
コック付き
961
1本(1L)

1個

1,407( 1,548円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球にやさしいチェーンソー専用オイルです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生分解チェーンソーオイルの型番BC-1Kのページです。
型番BC-1Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

生分解チェーンソーオイル

生分解チェーンソーオイル

    4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

    4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

      チェーンソーオイル 高付着性タイプ

      チェーンソーオイル 高付着性タイプ

        浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

        浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

          コスモタービンスーパー

          コスモタービンスーパー

            工業用ギヤオイル

            工業用ギヤオイル

              チェーンソーオイル オールシーズンタイプⅠ

              チェーンソーオイル オールシーズンタイプⅠ

                タービン専用オイル(スピンドル油)

                タービン専用オイル(スピンドル油)

                  コンバイン専用オイル

                  コンバイン専用オイル

                    コスモNEWマイティスーパー

                    コスモNEWマイティスーパー

                      2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

                      2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

                        生分解性チェーンオイルスプレー JIP822

                        生分解性チェーンオイルスプレー JIP822

                          1.0L チェーンソーオイル(水溶性)

                          1.0L チェーンソーオイル(水溶性)

                            メーカー 大澤ワックス トラスコ中山 トラスコ中山 大澤ワックス コスモ石油 トラスコ中山 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス コスモ石油 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ
                            通常価格 1,407円 1,945円 1,671円 1,279円 13,077円 2,399円 2,161円 1,298円 4,373円 12,742円 2,109円 768円 1,250円
                            通常出荷日 3日目   2日目   1日目~   3日目   5日目   1日目   3日目   3日目   3日目   5日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                            有機則 非該当 - - 非該当 - - 非該当 非該当 非該当 - - 非該当 -
                            PRTR 非該当 - - 非該当 - - 非該当 非該当 非該当 - - 非該当 -
                            消防法分類 該当 - - 該当 該当 - 該当 該当 該当 該当 - - -
                            仕様 危険等級Ⅲ - - 危険等級Ⅲ - - 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ - - - -
                            毒物及び劇者取扱法 規定外 - - 規定外 - - 規定外 規定外 規定外 - - - -

                            生分解チェーンソーオイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BC-4K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 詳細タイプ 質量
                            (g)
                            内容量

                            6,671円

                            ( 7,338円 )
                            2個 -

                            3日目

                            4952703120560コック付き37501本(4L)

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました