(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプ

通常単価(税別)
406円
税込単価
447円

【特長】・強力噴射タイプです。・ガムやスラッジを強力に除去します。【用途】・農...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    速乾
  • 有機則:
    該当
  • PRTR:
    該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 用途:
    ヤニ落とし
  • JANコード:
    4952703412467
  • 内容量:
    1本(420ml)

型番

KS-420SG 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレー特性速乾
有機則該当PRTR該当
消防法分類該当用途ヤニ落とし
JANコード4952703412467内容量1本(420ml)

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-420SG

1本(420ml)

5個

406( 447円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力噴射タイプです。
・ガムやスラッジを強力に除去します。
【用途】
・農業・園芸用機器の手入れに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプの型番KS-420SGのページです。
型番KS-420SGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプ

農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプ

    農業・園芸用キャブレタ-スプレー 泡タイプ

    農業・園芸用キャブレタ-スプレー 泡タイプ

      セーフティクリーン

      セーフティクリーン

        メカファインクリーンE

        メカファインクリーンE

          フォーミングエンジンクリーン NX65

          フォーミングエンジンクリーン NX65

            無リンスーパーセーフティ

            無リンスーパーセーフティ

              FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

              FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

                テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                  クリーナーキャブ No.1014

                  クリーナーキャブ No.1014

                    メカファインメイトOH-2

                    メカファインメイトOH-2

                      強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRI

                      強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRI

                        オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

                        オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

                          レクトラクリーン No.1012

                          レクトラクリーン No.1012

                            メーカー 大澤ワックス 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) サンデーペイント コスモビューティ 呉工業 日本メカケミカル ITW タセト 呉工業
                            通常価格 406円 500円 10,944円 2,910円 750円 12,440円 1,436円 540円 900円 2,090円 3,075円 1,441円 1,000円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー 液体 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 速乾 遅乾 - 強力 / 速乾 - - - 速乾 強力 強力 / 速乾 強力 / 速乾 強力 強力
                            有機則 該当 該当 - 非該当 該当 非該当 - - - 非該当 - - -
                            PRTR 該当 該当 - 該当 該当 非該当 - - - 該当 - - -
                            消防法分類 該当 非該当 - 該当 該当 非該当 - - - 非該当 - - -

                            農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト