(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

偏心検査器(P形) BCPGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BCPG-420J(P-2)
偏心検査器(P形) BCPGシリーズ ソクテイキカイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
200,751円 191,917円
税込単価
220,826円 211,109円

お手持ちのダイヤルゲージを取り付ければ定盤上や卓上での偏心測定が可能です。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 補足:
    ベット上面とセンターの平行度:5µm以内。ベット上面の平面度:5µm以内。センター側面平行度:10µm。スピンドル移動量:約10mm
  • 寸法H1(mm):
    110

型番

BCPG-420J(P-2) 解除

Loading...

外形図

偏心検査器(P形) BCPGシリーズ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

偏心検査器(P形) BCPGシリーズ 使用例
 
商品仕様を表示

BCPG-420J(P-2) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H2(mm)
寸法W1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCPG-420J(P-2)

200
1600
420
120
182
200
240
72
100

1個

200,751円

191,917

( 211,109円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

お手持ちのダイヤルゲージを取り付ければ定盤上や卓上での偏心測定が可能です。
【特長】
・切削工具を測定しやすくするためスイングを低くしています。
【用途】
・円筒形状の加工物、切削工具の偏心度測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏心検査器(P形) BCPGシリーズの型番BCPG-420J(P-2)のページです。
型番BCPG-420J(P-2)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

偏心検査器(P形) BCPGシリーズ

偏心検査器(P形) BCPGシリーズ

    偏心検査器(P型)

    偏心検査器(P型)

      小型偏心検査器

      小型偏心検査器

        偏心検査器(P形)

        偏心検査器(P形)

          偏心検査器 標準形 NO.1/NO.2/NO.3

          偏心検査器 標準形 NO.1/NO.2/NO.3

            偏心検査器(標準形)

            偏心検査器(標準形)

              偏心検査器 ラック送り式

              偏心検査器 ラック送り式

                V溝付偏心検査器

                V溝付偏心検査器

                  ベンチテーブル 基本セット

                  ベンチテーブル 基本セット

                    ラック送り式偏心検査器(ML形)

                    ラック送り式偏心検査器(ML形)

                      偏心度測定システム(ワークストッパー搭載)

                      偏心度測定システム(ワークストッパー搭載)

                        LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                        LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                          キズチェック現像液

                          キズチェック現像液

                            メーカー 新潟精機(SK) 理研計測器 理研計測器 大菱計器製作所 理研計測器 大菱計器製作所 理研計測器 理研計測器 新潟精機(SK) 大菱計器製作所 新潟精機(SK) シーシーエス ダイゾーニチモリ
                            通常価格 182,502円 130,626円 190,676円 151,981円 219,342円 207,894円 513,123円 141,619円 305,997円 422,102円 144,658円 29,999円 1,037円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   7日目   3日目~   3日目   1日目   7日目   7日目   2日目   5日目   2日目   5日目~   5日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 標準形 標準形 標準形 ラック送り式 その他 その他 ラック送り式 標準形 - -
                            補足 ベット上面とセンターの平行度:5µm以内。ベット上面の平面度:5µm以内。センター側面平行度:10µm。スピンドル移動量:約10mm - - - - - - - 0.7mm厚ブレード型測定子付、繰返し精度:1μm以内 - 収納ケース付 - -
                            寸法H1(mm) 110 - - - - - - - - - - - -

                            偏心検査器(P形) BCPGシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BCPG-380J(P-1)
                            BCPG-530J(P-3)
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            寸法L
                            (mm)
                            寸法W
                            (mm)
                            寸法H
                            (mm)
                            寸法L1
                            (mm)
                            寸法L2
                            (mm)
                            寸法H2
                            (mm)
                            寸法W1
                            (mm)

                            182,502円

                            ( 200,752円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            150140038012017515020065100

                            220,969円

                            ( 243,066円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            300200053013020030028090110

                            偏心測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました