(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石製コンパレータスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石製コンパレータスタンド

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
61,821円 56,220円
税込単価
68,003円 61,842円

信頼の日本製。ダイヤルゲージ等を取り付ければ精密測定台としてご使用頂けます。【...

詳細情報を確認する

  • ダイヤルゲージ取付穴(mm):
    8
  • 平面度(μm):
    5
  • 有効移動範囲(mm):
    0~150
  • ベース寸法(mm):
    110×210×40
  • JANコード:
    4975846302716
  • 測れる高さ(mm):
    150
  • 重量(g):
    4600
  • 材質:
    ベース:花崗岩

型番

GC-110CJ 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

用途

  • 円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。

材質

  • ベース:花崗岩
  • 主柱・ヘッド:機械構造用炭素鋼
型番商品コードヘッド上下有効ストローク
(mm)
ベース平面度
(μm)
ダイヤルゲージ取付穴
(mm)
質量
GC-110CJ1509690~1505φ84.6kg

外形図

単位:mm

使用方法・使用事例

使用事例

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GC-110CJ

1個

61,821円

56,220

( 61,842円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

信頼の日本製。ダイヤルゲージ等を取り付ければ精密測定台としてご使用頂けます。
【特長】
・花崗岩を使った精密測定台です。
・経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
【用途】
・ダイヤルゲージなどを取り付けての測定台として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石製コンパレータスタンドの型番GC-110CJのページです。
型番GC-110CJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石製コンパレータスタンド

石製コンパレータスタンド

    鋼製コンパレータスタンド

    鋼製コンパレータスタンド

      鋳鉄製箱型定盤,用途:一般的な罫書台、測定台等

      鋳鉄製箱型定盤,用途:一般的な罫書台、測定台等

        鋳鉄製箱型定盤,機械仕上げ・摺合仕上げ(A級・B級)の2種類

        鋳鉄製箱型定盤,機械仕上げ・摺合仕上げ(A級・B級)の2種類

          石製パラレルバー

          石製パラレルバー

            石製精密Vブロック

            石製精密Vブロック

              箱型定盤(機械仕上),六面加工

              箱型定盤(機械仕上),六面加工

                セラミック精密定盤

                セラミック精密定盤

                  精密石定盤

                  精密石定盤

                    丸型精密定盤A級溝無し

                    丸型精密定盤A級溝無し

                      平行台セット

                      平行台セット

                        V溝付桝型ブロック 機械仕上

                        V溝付桝型ブロック 機械仕上

                          グラナイト精密石定盤(JIS0級)

                          グラナイト精密石定盤(JIS0級)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 大西測定 ユニセイキ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ナベヤ ソディック 大西測定 ユニセイキ ニューストロング ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 61,821円 42,252円 52,079円 31,171円 66,674円 51,674円 14,025円 621,000円 24,941円 32,302円 41,329円 18,360円 52,700円
                            通常出荷日 2日目   2日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目   3日目~   39日目   7日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8 8 - - - - - - - - - - -
                            平面度(μm) 5 5 - - - - - - - - - - -
                            有効移動範囲(mm) 0~150 0~145 - - - - - - - - - - -
                            ベース寸法(mm) 110×210×40 200×120 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4975846302716 4975846302709 - - - - - - - - - - -

                            石製コンパレータスタンドのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            接触センサ取り付け用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/30
                            キーエンスのペンタイプ接触センサを取り付け、厚さを測る治具として使用しました。取り付け穴がφ8で、ちょうどセンサ径と一致したため、そのまま取り付けることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査・測定
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/19
                            そういう仕様なのかわからないが、ゴム足が最初から外れており接着剤で取り付けた。
                            粘着剤らしきものは付着していたが、全く接着出来ず。
                            物自体はしっかりしており良い作りだが、そこだけマイナスだった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました