(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼製コンパレータスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鋼製コンパレータスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,252円
税込単価
46,477円

信頼の日本製。ダイヤルゲージ等を取り付ければ精密測定台としてご使用頂けます。【...

詳細情報を確認する

  • ダイヤルゲージ取付穴(mm):
    8
  • 平面度(μm):
    5
  • 有効移動範囲(mm):
    0~145
  • ベース寸法(mm):
    200×120
  • JANコード:
    4975846302709
  • 重量(g):
    6000
  • 材質:
    本体:鋳鉄(FC250)、測定台:炭素鋼

型番

SC-120CJ 解除

Loading...

鋼製コンパレータスタンド:関連画像

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-120CJ

1個

42,252( 46,477円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

信頼の日本製。ダイヤルゲージ等を取り付ければ精密測定台としてご使用頂けます。
【特長】
・焼入鋼測定台にはリンギング防止のための溝加工を施しています。
【用途】
・ダイヤルゲージなどを取り付けての測定台として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製コンパレータスタンドの型番SC-120CJのページです。
型番SC-120CJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼製コンパレータスタンド

鋼製コンパレータスタンド

    石製コンパレータスタンド

    石製コンパレータスタンド

      ダイヤルスタンド(石)

      ダイヤルスタンド(石)

        ブロック(V溝付桝型・A級品)

        ブロック(V溝付桝型・A級品)

          ダイヤルスタンド(セラミック)

          ダイヤルスタンド(セラミック)

            V溝付桝型ブロック 機械仕上

            V溝付桝型ブロック 機械仕上

              石定盤(脚付)

              石定盤(脚付)

                硬鋼製 クランプ付Vブロック

                硬鋼製 クランプ付Vブロック

                  V溝付桝型ブロック 摺合仕上

                  V溝付桝型ブロック 摺合仕上

                    V溝付桝型ブロック 研削仕上

                    V溝付桝型ブロック 研削仕上

                      マグネット(ハンドル付)

                      マグネット(ハンドル付)

                        ブロック(V溝付桝型・B級品)

                        ブロック(V溝付桝型・B級品)

                          鋳鉄製V溝付桝型ブロック

                          鋳鉄製V溝付桝型ブロック

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ナベヤ ユニセイキ 大菱計器製作所 ナベヤ ナベヤ エスコ ユニセイキ 新潟精機(SK)
                            通常価格 42,252円 61,821円 65,266円 63,524円 135,529円 18,360円 119,131円 49,400円 66,300円 38,675円 4,170円 36,116円 23,622円
                            通常出荷日 2日目   2日目   8日目   1日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   18日目   4日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8 8 8 - 8 - - - - - - - -
                            平面度(μm) 5 5 3 - 3 - - - - - - - -
                            有効移動範囲(mm) 0~145 0~150 - - - - - - - - - - -
                            ベース寸法(mm) 200×120 110×210×40 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4975846302709 4975846302716 - - - - - - - - - - -

                            鋼製コンパレータスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました