(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アーム式LED拡大鏡(2倍)

アーム式LED拡大鏡(2倍)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
15,742円
税込単価
17,316円

調光式のLEDライト付拡大鏡。環境や対象物に合わせて明るさの調整が可能です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーム式照明拡大鏡
  • 倍率(倍):
    2
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • レンズ寸法(mm):
    116
  • 定格電圧(V):
    AC100-240
  • 定格周波数(Hz):
    50-60
  • LED数(個):
    60
  • 使用温度範囲(度):
    0~40
  • 付属品:
    ACアダプタ(コード長:約1.5m)、クランプ
  • ライト照度:
    調光最大で約3,100lx(レンズから対象物までの距離250mの場合)
  • 材質:
    レンズ:ガラス、本体:スチール、ABS
  • 消費電力(W):
    調光最大で約10W
  • 色温度:
    約5,000K(昼白色)
  • クランプ可能範囲:
    約10~60mm
  • アーム長(mm):
    下:480、上:490、最大:700

型番

LS2-125AD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS2-125AD

1個

15,742( 17,316円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

調光式のLEDライト付拡大鏡。環境や対象物に合わせて明るさの調整が可能です。
【特長】
・耐久性が高く、高寿命なLEDライト
・無段階調光機能付で明るさの調整が可能
・双眼で見やすい大型レンズ
・レンズを保護するカバー付
・見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
【用途】
・精密部品などの組み立て、検査用に

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質レンズ:ガラス
本体:スチール、ABS
電源AC100-240V、50/60Hz(付属ACアダプタ使用)
消費電力調光最大で約10W
照度調光最大で約3,100lx(レンズから対象物までの距離250mmの場合)
色温度約5,000K(昼白色)
LED使用数60個
使用温度範囲0~+40℃
クランプ可能範囲約10~60mm
付属品ACアダプタ(コード長:約1.5m)、クランプ
アーム長下:480mm、上:490mm、最大:700mm
レンズ可視範囲φ116mm
倍率2倍
質量2.3kg
アーム式LED拡大鏡 製品仕様関連画像1

検査や細やかな作業に

アーム式LED拡大鏡 製品仕様関連画像2

調光機能付で明るさの調節が可能

カタログ

 

Loading...

LS2-125ADで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーム式LED拡大鏡(2倍)の型番LS2-125ADのページです。
型番LS2-125ADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アーム式LED拡大鏡(2倍)

アーム式LED拡大鏡(2倍)

    まるごとルーペ(短)

    まるごとルーペ(短)

      伸縮型ミラー(ライト付)

      伸縮型ミラー(ライト付)

        まるごとルーペ(長)

        まるごとルーペ(長)

          LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED

          LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED

            (EA724CD-3,-27,CE-3) 交換用ミラー

            (EA724CD-3,-27,CE-3) 交換用ミラー

              スタンドルーペ角クランプ式

              スタンドルーペ角クランプ式

                ライトルーペ SL-40

                ライトルーペ SL-40

                  DHL-ML ホールライト

                  DHL-ML ホールライト

                    DHL-SL ホールライト

                    DHL-SL ホールライト

                      点検鏡 拡大鏡(丸型・楕円型)

                      点検鏡 拡大鏡(丸型・楕円型)

                        精密リネンテスター

                        精密リネンテスター

                          双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ)

                          双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ)

                            メーカー 新潟精機(SK) コンテック(ライト) エスコ コンテック(ライト) アズワン エスコ 池田レンズ工業 エンジニア VICTOR(花園工具) VICTOR(花園工具) シンワ測定 エスコ トラスコ中山
                            通常価格 15,742円 777円 24,060円 927円 92,783円 610円 13,223円 29,028円 5,000円 5,000円 1,316円 3,300円 7,059円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ アーム式照明拡大鏡 手持ちルーペ 点検鏡 手持ちルーペ - アクセサリー - スタンド式照明拡大鏡 - - 点検鏡 スタンドルーペ ヘッドルーペ
                            倍率(倍) 2 2.5 等倍 5 / 2.5 - - 1.8倍 / 1.8 2 - - - - -
                            ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 - - - 蛍光灯・白熱電球有 - - - -
                            スケール有無 - - - - - - - -
                            レンズ寸法(mm) 116 - - - - - 110×145 φ143 - - - - 45×110

                            アーム式LED拡大鏡(2倍)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました