(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロトラクタ快段目盛 No.30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロトラクタ快段目盛 No.30

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

新設計&当社独自の副尺型目盛で読みやすさを向上しています。【特長】・目盛数値を...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲:
    0~180°
  • 最小表示(°):
    1
  • 竿タイプ:
    1本竿
  • 直径(mm):
    120
  • 竿全長(mm):
    240
  • 表示(デジタル/アナログ):
    アナログ
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面仕上(シルバー/ステンレス):
    シルバー
  • 本体厚 (mm):
    1.5
  • 器差:
    ±20´
  • 直尺最大測定長(cm):
    10

型番

PRT-30KD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRT-30KD

1個

3,600( 3,960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

新設計&当社独自の副尺型目盛で読みやすさを向上しています。
【特長】
・目盛数値を隠さない、内側計測竿です。
・竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。
・安心の日本製です。
・シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
【用途】
・角度の測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクタ快段目盛 No.30の型番PRT-30KDのページです。
型番PRT-30KDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロトラクタ快段目盛 No.30

プロトラクタ快段目盛 No.30

    プロトラクタ快段目盛 No.19

    プロトラクタ快段目盛 No.19

      プロトラクタ No.19 シルバー

      プロトラクタ No.19 シルバー

        プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          プロトラクタ No.101

          プロトラクタ No.101

            プロトラクタNo.19 ステン

            プロトラクタNo.19 ステン

              プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    プロトラクター ステン

                    プロトラクター ステン

                      プロトラクタ No.19B

                      プロトラクタ No.19B

                        部品 プロトラクター

                        部品 プロトラクター

                          プロトラクタ No.182

                          プロトラクタ No.182

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK)
                            通常価格 3,600円 1,700円 1,440円 19,731円 5,100円 1,200円 22,354円 17,517円 16,387円 1,344円 4,500円 492円 2,300円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   10日目   1日目   5日目   1日目~   5日目  
                            校正証明書 - - - - - - -
                            商品タイプ プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器)
                            測定範囲 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° - 0~180°
                            最小表示(°) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1
                            竿タイプ 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 - 1本竿 - 1本竿

                            プロトラクタ快段目盛 No.30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました