特殊コーティングで耐久力向上の中硬度炭素鋼用スパイラルタップ。【特長】・S48...
加工データ
加工条件:M8×1.25
MHSP 550 穴加工済み 拡大写真
被削材 | SCM440 35HRC |
---|---|
ねじ立て長さ | 12mm |
タッピング速度 | 15m/min |
使用機械 | マシニングセンタ 立て形 |
タッピング油剤 | 水溶性切削油剤 |
汎用SPとMHSPの比較イメージ
広範囲な被削材加工に対応可能
MHSP加工条件目安
被削材 | タッピング速度の目安 (m/min) |
---|---|
高炭素鋼/合金鋼 S50C/SCM440 35HRC | 5~15 |
高炭素鋼/合金鋼 S50C/SCM440 25HRC | 5~20 |
高炭素鋼/合金鋼 S50C/SCM440 生材 | 5~30 |
型番 |
ねじサイズ(呼び) |
ピッチ(P) |
精度(等級) |
全長(mm) |
ねじ長(mm) |
シャンク径(mm) |
溝数 |
シャンク四角部の幅(mm) |
シャンク四角部の長さ(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
M10
|
1
|
P4
|
100
|
23
|
7
|
3
|
5.5
|
8
| 1個 | 4,220円(
4,642円
) | 3日目 | |
M10
|
1.25
|
P4
|
100
|
23
|
7
|
3
|
5.5
|
8
| 1個 | 3,790円(
4,169円
) | 3日目 | |
M10
|
1.5
|
P4
|
100
|
23
|
7
|
3
|
5.5
|
8
| 1個 | 3,790円(
4,169円
) | 3日目 | |
M12
|
1.25
|
P4
|
110
|
26
|
8.5
|
4
|
6.5
|
9
| 1個 | 4,810円(
5,291円
) | 3日目 | |
M12
|
1.5
|
P4
|
110
|
26
|
8.5
|
4
|
6.5
|
9
| 1個 | 4,810円(
5,291円
) | 3日目 | |
M12
|
1.75
|
P4
|
110
|
26
|
8.5
|
4
|
6.5
|
9
| 1個 | 4,810円(
5,291円
) | 2日目 | |
M14
|
1.5
|
P4
|
110
|
26
|
10.5
|
4
|
8
|
11
| 1個 | 6,560円(
7,216円
) | 3日目 | |
M14
|
2
|
P5
|
110
|
26
|
10.5
|
4
|
8
|
11
| 1個 | 6,560円(
7,216円
) | 3日目 | |
M16
|
1.5
|
P4
|
110
|
26
|
12.5
|
4
|
10
|
13
| 1個 | 8,340円(
9,174円
) | 3日目 | |
M16
|
2
|
P5
|
110
|
26
|
12.5
|
4
|
10
|
13
| 1個 | 8,340円(
9,174円
) | 3日目 | |
M8
|
1.25
|
P4
|
90
|
19
|
6.2
|
3
|
5
|
8
| 1個 | 3,460円(
3,806円
) | 3日目 |
Loading...
特殊コーティングで耐久力向上の中硬度炭素鋼用スパイラルタップ。
【特長】
・S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適。
・耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用した長寿命を実現。
・ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと磨耗抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮する。
・排出される切りくずがホルダに干渉しないように、適正な工具突き出し量を確保できるような全長を設定している。
【用途】
・ スパイラルタップ。