(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル 旧JIS1形 CD-S V(I)

コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル 旧JIS1形 CD-S V(I)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,800円 ~ 8,590円
税込価格
4,180円 ~ 9,449円

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してあるドリル。【...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル 旧JIS1形 CD-S V(I)の仕様

商品イメージ

商品イメージ

特長

  • 耐摩擦性、耐溶着性に優れたコーティング。
  • 高速度工具鋼。
  • 溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計。

形状及び寸法一覧表

形状

形状

呼び
Dc×θ×Ds
商品コードDs
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
2.5×60°×8VC12.58503.5
3×60°×10VC13.010554
4×60°×12VC14.012665
5×60°×14VC15.014786.5

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
呼び
ℓ(mm)
Dc(mm)
適用刃部シャンク径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.5
50
2.5X60°X8
3.5
2.5
8

1個

3,800( 4,180円 )

3日目

3
55
3X60°X10
4
3
10

1個

4,550( 5,005円 )

3日目

4
66
4X60°X12
5
4
12

1個

5,920( 6,512円 )

3日目

5
78
5X60°X14
6.5
5
14

1個

8,590( 9,449円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してあるドリル。
【特長】
・耐摩耗性に優れたTiNコーティング。
【用途】
・センタ穴の精度を要求する場合。
・被削材が比較的硬めの場合。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル 旧JIS1形 CD-S V(I)

コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル 旧JIS1形 CD-S V(I)

    コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S V

    コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S V

      コーティング片刃センタ穴ドリル 強ねじれ溝A形60°

      コーティング片刃センタ穴ドリル 強ねじれ溝A形60°

        コーティング片刃センタ穴ドリル 弱ねじれ溝A形60°

        コーティング片刃センタ穴ドリル 弱ねじれ溝A形60°

          弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル C-CD-S

          弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル C-CD-S

            ロングシャンクチタンコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V

            ロングシャンクチタンコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V

              チタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル(旧JIS1形) CE-S V(I)

              チタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル(旧JIS1形) CE-S V(I)

                TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル

                TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル

                  弱ねじれ溝B形60°センタ穴ドリル(旧JIS2形) CD-S(II)

                  弱ねじれ溝B形60°センタ穴ドリル(旧JIS2形) CD-S(II)

                    超硬 HGセンタードリル A形 60゜ ALDコーティング

                    超硬 HGセンタードリル A形 60゜ ALDコーティング

                      強ねじれ溝JIS R形センタ穴ドリル CEIR

                      強ねじれ溝JIS R形センタ穴ドリル CEIR

                        NCスポッティングドリル 120° F556

                        NCスポッティングドリル 120° F556

                          メーカー 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 ミスミ 彌満和製作所 イワタツール 彌満和製作所 グーリング
                          通常価格 3,800円 3,130円 1,660円 1,660円 8,900円 6,930円 3,800円 750円 3,030円 4,682円 6,030円 4,307円
                          通常出荷日 3日目   3日目   2日目~   2日目~   2日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                          種別 センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル
                          先端角(°) 60 60 60 60 60 60 60 - 60 - - 120
                          シャンク径・MTNo 0 0 - - - - - - - 3 - -
                          工具材質 ハイス ハイス ハイス ハイス 超硬 ハイス ハイス コバルトハイス ハイス 超硬 ハイス ハイス
                          片刃・両刃 両刃 両刃 片刃 片刃 両刃 両刃 両刃 片刃 両刃 片刃 両刃 片刃

                          コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル 旧JIS1形 CD-S V(I)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました