(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S V

コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,130円 ~ 14,770円
税込価格
3,443円 ~ 16,247円

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計されているセンタ穴...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S V の仕様

商品イメージ

商品イメージ

特長

  • 耐摩耗性、耐溶着性に優れたコーティング。
  • 溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計。
  • 高速度工具鋼。

形状及び寸法一覧表

形状

形状

呼び
Dc×θ×Ds
商品コードDs
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
1×60°×4VCY1.04351
1.5×60°×5VCY1.55401.5
2×60°×6VCY2.06452
2.5×60°×7.7VCY2.57.7502.5
3×60°×7.7VCY3.07.7553
4×60°×10VCY4.010654.5
5×60°×11VCY5.011785.5
6×60°×18VCY6.018906.5

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
呼び
ℓ(mm)
Dc(mm)
適用刃部シャンク径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
35
1X60°X4
1
1
4

1個

3,440( 3,784円 )

3日目

1.5
40
1.5X60°X5
1.5
1.5
5

1個

3,130( 3,443円 )

3日目

2
45
2X60°X6
2
2
6

1個

3,320( 3,652円 )

3日目

2,5
50
2,5X60°X7.7
2.5
2.5
7.7

1個

3,290( 3,619円 )

3日目

3
55
3X60°X7.7
3
3
7.7

1個

3,550( 3,905円 )

3日目

4
65
4X60°X10
4.5
4
10

1個

4,890( 5,379円 )

3日目

5
78
5X60°X11
5.5
5
11

1個

5,150( 5,665円 )

3日目

6
90
6X60°X18
6.5
6
18

1個

14,770( 16,247円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計されているセンタ穴ドリル。
【特長】
・耐摩耗性に優れたTiNコーティング。
【用途】
・センタ穴の精度を要求する場合。
・被削材が比較的硬めの場合。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S V

コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S V

    コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル 旧JIS1形 CD-S V(I)

    コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル 旧JIS1形 CD-S V(I)

      コーティング片刃センタ穴ドリル 弱ねじれ溝A形60°

      コーティング片刃センタ穴ドリル 弱ねじれ溝A形60°

        コーティング片刃センタ穴ドリル 強ねじれ溝A形60°

        コーティング片刃センタ穴ドリル 強ねじれ溝A形60°

          ロングシャンクチタンコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V

          ロングシャンクチタンコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V

            超硬 HGセンタードリル A形 60゜ ALDコーティング

            超硬 HGセンタードリル A形 60゜ ALDコーティング

              チタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル(旧JIS1形) CE-S V(I)

              チタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル(旧JIS1形) CE-S V(I)

                強ねじれ溝JIS R形センタ穴ドリル CEIR

                強ねじれ溝JIS R形センタ穴ドリル CEIR

                  チタンコーティング弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q-V

                  チタンコーティング弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q-V

                    ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル

                    ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル

                      NCポインティングドリル V-ADPF30

                      NCポインティングドリル V-ADPF30

                        超硬センタードリル A形 強ねじれ 60° ALDコーティング コート付

                        超硬センタードリル A形 強ねじれ 60° ALDコーティング コート付

                          弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル C-CD-S

                          弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル C-CD-S

                            メーカー 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 イワタツール 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 サイトウ製作所(ATOM・アトム) イワタツール 彌満和製作所
                            通常価格 3,130円 3,800円 1,660円 1,660円 6,930円 4,682円 3,800円 6,030円 3,370円 4,260円 5,200円 8,005円 8,900円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目~   2日目~   3日目~   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            種別 センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル - センタードリル / スポットドリル
                            先端角(°) 60 60 60 60 60 - 60 - 90 60 120 - 60
                            シャンク径・MTNo 0 0 - - - 3 - - - - 3 - -
                            工具材質 ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス 超硬 ハイス ハイス ハイス ハイス 超硬 - 超硬
                            片刃・両刃 両刃 両刃 片刃 片刃 両刃 片刃 両刃 両刃 両刃 両刃 片刃 - 両刃

                            コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました