(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングシャンク高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL

ロングシャンク高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,156円 ~ 58,280円
税込価格
4,572円 ~ 64,108円

【特長】・15m/min~25m/minの高速加工用ロングシャンクの通り穴用ス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。完全同期送り専用です。

型番

未確定26件の候補があります。

Loading...

商品情報

ロングシャンク高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SLの仕様

形状及び寸法一覧表

形状:1

形状:1

形状:2

形状:2

形状:3

形状:3

呼び等級商品コード食付きL
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
ls
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数形状
メートルねじ用
M3×0.5P2LY3.0GQFEVE5P1009144043.2631
M4×0.7P2LY4.0IQFEVE5P10011174054731
M5×0.8P2LY5.0KQFEVE5P1001322405.54.5731
M6×1P2LY6.0MQFEVE5P10015264064.5731
M8×1.25P3LY8.0NRFEVE5.5P10019-506.25832
M10×1.5P3LY010ORFEVE5.5P10023-5075.5832
LY010ORFEVG150
M10×1.25P3LY010NRFEVE5.5P10023-5075.5832
LY010NRFEVG150
M12×1.75P4LY012PSFEVG5.5P15026-508.56.5932
M12×1.5P3LY012ORFEVG5.5P15026-508.56.5932
M12×1.25P4LY012NSFEVG5.5P15026-508.56.5932
M14×2P4LY014QSFEVG5.5P15026-6010.581132
M14×1.5P3LY014ORFEVG5.5P15026-6010.581132
M16×2P4LY016QSFEVG5.5P15026-6012.5101332
M16×1.5P3LY016ORFEVG5.5P15026-6012.5101332
M18×2.5P4LY018RSFEVG5.5P15033-7014111442
M18×1.5P4LY018OSFEVG5.5P15033-7014111442
M20×2.5P4LY020RSFEVG5.5P15033-7015121543
M20×1.5P4LY020OSFEVG5.5P15033-7015121543
M22×2.5P4LY022RSFEVG5.5P15033-7017131643
M22×1.5P4LY022OSFEVG5.5P15033-7017131643
M24×3P4LY024SSFEVG5.5P15039-8019151843
M24×1.5P4LY024OSFEVG5.5P15039-8019151843
M27×3P4LY027SSFEVK5.5P20039-8020151843
M30×3.5P5LY030TTFEVK5.5P20046-8023172043

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
食付き部山数
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M10
1.25
5.5P
P3
100
23
-
7
3
5.5
8

1個

7,800( 8,580円 )

3日目

M10
1.25
5.5P
P3
150
23
-
7
3
5.5
8

1個

9,470( 10,417円 )

3日目

M10
1.5
5.5P
P3
100
23
-
7
3
5.5
8

1個

7,800( 8,580円 )

3日目

M10
1.5
5.5P
P3
150
23
-
7
3
5.5
8

1個

9,470( 10,417円 )

3日目

M12
1.25
5.5P
P4
150
26
-
8.5
3
6.5
9

1個

11,550( 12,705円 )

3日目

M12
1.5
5.5P
P3
150
26
-
8.5
3
6.5
9

1個

11,550( 12,705円 )

3日目

M12
1.75
5.5P
P4
150
26
-
8.5
3
6.5
9

1個

11,550( 12,705円 )

3日目

M14
1.5
5.5P
P3
150
26
-
10.5
3
8
11

1個

14,300( 15,730円 )

3日目

M14
2
5.5P
P4
150
26
-
10.5
3
8
11

1個

14,300( 15,730円 )

3日目

M16
1.5
5.5P
P3
150
26
-
12.5
3
10
13

1個

15,580( 17,138円 )

3日目

M16
2
5.5P
P4
150
26
-
12.5
3
10
13

1個

15,580( 17,138円 )

3日目

M18
1.5
5.5P
P4
150
33
-
14
4
11
14

1個

19,610( 21,571円 )

3日目

M18
2.5
5.5P
P4
150
33
-
14
4
11
14

1個

19,610( 21,571円 )

3日目

M20
1.5
5.5P
P4
150
33
-
15
4
12
15

1個

24,310( 26,741円 )

3日目

M20
2.5
5.5P
P4
150
33
-
15
4
12
15

1個

24,310( 26,741円 )

3日目

M22
1.5
5.5P
P4
150
33
-
17
4
13
16

1個

28,200( 31,020円 )

3日目

M22
2.5
5.5P
P4
150
33
-
17
4
13
16

1個

28,200( 31,020円 )

3日目

M24
1.5
5.5P
P4
150
39
-
19
4
15
18

1個

33,030( 36,333円 )

3日目

M24
3
5.5P
P4
150
39
-
19
4
15
18

1個

33,030( 36,333円 )

3日目

M27
3
5.5P
P4
200
39
-
20
4
15
18

1個

50,220( 55,242円 )

3日目

M30
3.5
5.5P
P5
200
46
-
23
4
17
20

1個

58,280( 64,108円 )

3日目

M3
0.5
5P
P2
100
9
14
4
3
3.2
6

1個

5,250( 5,775円 )

3日目

M4
0.7
5P
P2
100
11
17
5
3
4
7

1個

5,066( 5,573円 )

3日目

M5
0.8
5P
P2
100
13
22
5.5
3
4.5
7

1個

4,591( 5,050円 )

3日目

M6
1
5P
P2
100
15
26
6
3
4.5
7

1個

4,156( 4,572円 )

3日目

M8
1.25
5.5P
P3
100
19
-
6.2
3
5
8

1個

6,080( 6,688円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・15m/min~25m/minの高速加工用ロングシャンクの通り穴用スパイラルタップ。
・低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になる。
・高速度工具鋼。
・完全同期送り専用。
・被削材と推奨タッピング速度:低炭素鋼15~25(m/min)、中炭素鋼15~25(m/min)。
【用途】
・通り穴用スパイラルタップ。

(i)ご注意

  • 低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。完全同期送り専用です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングシャンク高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL

ロングシャンク高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL

    ロングシャンク高速用スパイラルタップ LS-F-SP

    ロングシャンク高速用スパイラルタップ LS-F-SP

      ロングシャンクネック付スパイラルタップ LS-SP-K

      ロングシャンクネック付スパイラルタップ LS-SP-K

        高速用 通り穴用スパイラルタップ F-SL

        高速用 通り穴用スパイラルタップ F-SL

          ロングシャンクステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP

          ロングシャンクステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP

            高速用スパイラルタップ F-SP

            高速用スパイラルタップ F-SP

              中硬度炭素鋼用 通り穴用スパイラルタップ MHSL-J

              中硬度炭素鋼用 通り穴用スパイラルタップ MHSL-J

                Hyper Z スパイラルタップ ZSP

                Hyper Z スパイラルタップ ZSP

                  HFシリーズ超高速用スパイラルタップ炭素鋼・合金鋼用 HFISP

                  HFシリーズ超高速用スパイラルタップ炭素鋼・合金鋼用 HFISP

                    超硬スパイラルタップ N-CT-SP

                    超硬スパイラルタップ N-CT-SP

                      アルミ材用スパイラルタップ AL-SP 1.5P

                      アルミ材用スパイラルタップ AL-SP 1.5P

                        メーカー 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 不二越 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所
                        通常価格 4,156円 4,156円 2,650円 3,360円 3,140円 3,360円 2,780円 1,730円 3,590円 10,880円 1,660円
                        通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        タップ種類 スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ
                        工具材質 ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス コバルトハイス ハイス コバルトハイス 超硬 ハイス
                        ねじ種類 メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル
                        穴種類 通リ穴用 止り穴用 止り穴用 通リ穴用 止り穴用 止り穴用 通リ穴用 通り穴・止り穴用(兼用) - 止り穴用 止り穴用
                        被削材 一般鋼 一般鋼 一般鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ アルミ / 銅

                        ロングシャンク高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SLのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました