(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PW010O1LEB
アルミ材用ポイントタップ(インサートコイル用) AL-PO タップ

アルミ材用ポイントタップ(インサートコイル用) AL-PO PW010O1LEB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,160円
税込単価
4,576円

めねじ補強、耐久性増加の目的でインサートコイルを挿入する為のめねじを加工する、...

詳細情報を確認する

型番

PW010O1LEB 解除

Loading...

PW010O1LEB の仕様・寸法情報

商品情報

アルミ材用ポイントタップ(インサートコイル用)AL-POの特長

商品の特長
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工可能。
通り穴専用。
インサートコイルの説明
「インサートコイル」は、ステンレス線をコイル状に巻いたねじ状の補強材で、軽金属、鋳鉄、プラスチック、木材などの軟らかい素材へ挿入して使用する。
また、傷んだめねじを補修する場合にも用いられる。
インサートコイルは、インサートコイル用タップで加工されためねじに挿入し、使用される。
インサートコイルを挿入するめねじは、組み合わされるおねじより、「コイルの厚さ分」径が大きくなってくる。
そのため、インサートコイル用のタップも実際の径は呼び径より、かなり大きくなっている。
例えば、「標準タップ:PO P2 M6×1 5P」の外径寸法は約6,000mmであるが、「インサートコイル用ポイントタップ:AL-POⅠb STI M6×1 5P」の外径寸法は約7,299mmで、「約1,299mm」も大きくなっている。そのため、タップ加工する際の下穴径も、通常は大きくなっている。

製品の画像

製品の画像

インサートコイルの画像

インサートコイルの画像

製品仕様

TYPE:1の外形図

TYPE:1の外形図

TYPE:2の外形図

TYPE:2の外形図

呼び等級商品コード食付き外径の基準寸法
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
ls
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数 形状
インサートコイル用メートルねじ用
STIM3×0.5IbPW3.0G1LEB5P3.650527.5172954731
STIM4×0.7IbPW4.0I1LEB5P4.909601322335.54.5731
STIM5×0.8IbPW5.0K1LEB5P6.0396215263364.5731
STIM6×1IbPW6.0M1LEB5P7.2997019-366.25832
STIM8×1.25IbPW8.0N1LEB5P9.6247523-3875.5832
STIM10×1.5IbPW010O1LEB5P11.9488226-428.56.5932
STIM12×1.75IbPW012P1LEB5P14.2739526-4812.5101332

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
外径の基準寸法(mm)
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PW010O1LEB

STI M10
1.5
82
26
-
8.5
11.948
6.5
9

1個

4,160( 4,576円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

めねじ補強、耐久性増加の目的でインサートコイルを挿入する為のめねじを加工する、アルミ材用ポイントタップ。
【特長】
・アルミ等比較的軟らかい材料の部品用。
・高速度工具鋼。
・通り穴用ポイントタップ。
・被削材と推奨タッピング速度:5~15m/min(黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物)。
・被削材と推奨タッピング速度:5~15m/min(マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物)。

カタログ

 

PW010O1LEBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ材用ポイントタップ(インサートコイル用) AL-POの型番PW010O1LEBのページです。
型番PW010O1LEBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ材用ポイントタップ(インサートコイル用) AL-PO

アルミ材用ポイントタップ(インサートコイル用) AL-PO

    ロングシャンクステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

    ロングシャンクステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

      ポイントタップコロタップ200TiNコーティング(メートルねじ用・細目タイプ)

      ポイントタップコロタップ200TiNコーティング(メートルねじ用・細目タイプ)

        メーカー 彌満和製作所 彌満和製作所 サンドビック
        通常価格 2,550円 3,140円 4,840円
        通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
        タップ種類 ポイントタップ ポイントタップ ポイントタップ
        工具材質 ハイス ハイス -
        ねじ種類 メートル メートル メートル
        穴種類 通リ穴用 通リ穴用 -
        被削材 アルミ / 銅 - -

        アルミ材用ポイントタップ(インサートコイル用) AL-POのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        PW012P1LEB
        PW3.0G1LEB
        PW4.0I1LEB
        PW5.0K1LEB
        PW6.0M1LEB
        PW8.0N1LEB
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 全長
        (mm)
        ねじ長
        (mm)
        首下長
        (mm)
        シャンク径
        (mm)
        外径の基準寸法
        (mm)
        シャンク四角部の幅
        (mm)
        シャンク四角部の長さ
        (mm)

        5,710円

        ( 6,281円 )
        1個 -

        3日目

        STI M121.759526-12.514.2731013

        2,800円

        ( 3,080円 )
        1個 -

        3日目

        STI M30.5527.51753.6547

        2,660円

        ( 2,926円 )
        1個 -

        3日目

        STI M40.76013225.54.9094.57

        2,550円

        ( 2,805円 )
        1個 -

        3日目

        STI M50.862152666.0394.57

        2,650円

        ( 2,915円 )
        1個 -

        2日目

        STI M617019-6.27.29958

        3,390円

        ( 3,729円 )
        1個 -

        3日目

        STI M81.257523-79.6245.58

        ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました