長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能なロングシャンクスパイ...
製品の画像
TYPE:1の外形図
呼び | 等級 | 商品コード | 食付き | L (mm) | l (mm) | ln (mm) | ls (mm) | Ds (mm) | K (mm) | lk (mm) | 溝数 | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メートルねじ用 | ||||||||||||
M3×0.5 | P1 | SY3.0GPFEBE | 2.5P | 100 | 9 | 28 | 40 | 4 | 3.2 | 6 | 2 | 1 |
SY3.0GPFEBF | 120 | |||||||||||
SY3.0GPFEBG | 150 | |||||||||||
M4×0.7 | P2 | SY4.0IQFEBE | 2.5P | 100 | 11 | 31 | 40 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
SY4.0IQFEBF | 120 | |||||||||||
SY4.0IQFEBG | 150 | |||||||||||
M5×0.8 | P2 | SY5.0KQFEBE | 2.5P | 100 | 13 | 38 | 40 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 1 |
SY5.0KQFEBF | 120 | |||||||||||
SY5.0KQFEBG | 150 | |||||||||||
M6×1 | P2 | SY6.0MQFEBE | 2.5P | 100 | 15 | 45 | 40 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 1 |
SY6.0MQFEBF | 120 | |||||||||||
SY6.0MQFEBG | 150 |
型番 |
ねじサイズ(呼び) |
ピッチ(P) |
精度(等級) |
全長(mm) |
ねじ長(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
溝数 |
シャンク四角部の幅(mm) |
シャンク四角部の長さ(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
M3
|
0.5
|
P1
|
100
|
9
|
28
|
4
|
2
|
3.2
|
6
| 1個 | 3,870円(
4,257円
) | 3日目 | |
M3
|
0.5
|
P1
|
120
|
9
|
28
|
4
|
2
|
3.2
|
6
| 1個 | 4,640円(
5,104円
) | 3日目 | |
M3
|
0.5
|
P1
|
150
|
9
|
28
|
4
|
2
|
3.2
|
6
| 1個 | 7,300円(
8,030円
) | 3日目 | |
M4
|
0.7
|
P2
|
100
|
11
|
31
|
5
|
3
|
4
|
7
| 1個 | 3,540円(
3,894円
) | 3日目 | |
M4
|
0.7
|
P2
|
150
|
11
|
31
|
5
|
3
|
4
|
7
| 1個 | 6,750円(
7,425円
) | 3日目 | |
M5
|
0.8
|
P2
|
120
|
13
|
38
|
5.5
|
3
|
4.5
|
7
| 1個 | 3,860円(
4,246円
) | 3日目 | |
M5
|
0.8
|
P2
|
150
|
13
|
38
|
5.5
|
3
|
4.5
|
7
| 1個 | 5,250円(
5,775円
) | 3日目 | |
M6
|
1
|
P2
|
100
|
15
|
45
|
6
|
3
|
4.5
|
7
| 1個 | 2,650円(
2,915円
) | 3日目 | |
M6
|
1
|
P2
|
120
|
15
|
45
|
6
|
3
|
4.5
|
7
| 1個 | 3,410円(
3,751円
) | 3日目 | |
M6
|
1
|
P2
|
150
|
15
|
45
|
6
|
3
|
4.5
|
7
| 1個 | 4,680円(
5,148円
) | 3日目 |
Loading...
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能なロングシャンクスパイラルタップ。
【特長】
・高速度工具鋼。
・止り穴用スパイラルタップ。
・被削材と推奨タッピング速度:5~10m/min(中炭素鋼・高炭素鋼)。