【特長】・加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン...
TYPE:1の外形図
TYPE:2の外形図
TYPE:3の外形図
呼び | 等級 | 商品コード | 食付き | L (mm) | lt (mm) | l (mm) | ln (mm) | ls (mm) | Ds (mm) | K (mm) | lk (mm) | 溝数 | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メートルねじ用 | |||||||||||||
M3×0.5 | P2 | PY3.0GQGEXES | 4.5P | 100 | 5 | 9 | 28 | 40 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1 |
M4×0.7 | P2 | PY4.0IQGEXES | 4.5P | 100 | 7 | 11 | 31 | 40 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
PY4.0IQGEXGS | 150 | ||||||||||||
M5×0.8 | P2 | PY5.0KQGEXES | 4.5P | 100 | 9 | 13 | 38 | 40 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 1 |
PY5.0KQGEXGS | 150 | ||||||||||||
M6×1 | P2 | PY6.0MQGEXES | 4.5P | 100 | 11 | 15 | 45 | 40 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 1 |
PY6.0MQGEXGS | 150 | ||||||||||||
M8×1.25 | P3 | PY8.0NRGEXES | 5P | 100 | - | 12 | - | 50 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 2 |
PY8.0NRGEXGS | 150 | ||||||||||||
M10×1.5 | P3 | PY010ORGEXES | 5P | 100 | - | 13 | - | 50 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 2 |
PY010ORGEXGS | 150 | ||||||||||||
M10×1.25 | P3 | PY010NRGEXGS | 5P | 150 | - | 13 | - | 50 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 2 |
M12×1.75 | P4 | PY012PSGEXES | 5P | 100 | - | 15 | - | 50 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 2 |
PY012PSGEXGS | 150 | ||||||||||||
M12×1.5 | P4 | PY012OSGEXGS | 5P | 150 | - | 15 | - | 50 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 2 |
M12×1.25 | P4 | PY012NSGEXGS | 5P | 150 | - | 15 | - | 50 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 2 |
M14×2 | P4 | PY014QSGEXGS | 5P | 150 | - | 18 | - | 60 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 2 |
M14×1.5 | P4 | PY014OSGEXGS | 5P | 150 | - | 14 | - | 60 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 2 |
M16×2 | P4 | PY016QSGEXGS | 5P | 150 | - | 18 | - | 60 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 2 |
PY016QSGEXKS | 200 | ||||||||||||
M16×1.5 | P4 | PY016OSGEXGS | 5P | 150 | - | 14 | - | 60 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 2 |
PY016OSGEXKS | 200 | ||||||||||||
M18×2.5 | P4 | PY018RSGEXKS | 5P | 200 | - | 20 | - | 70 | 14 | 11 | 14 | 3 | 2 |
M18×1.5 | P4 | PY018OSGEXKS | 5P | 200 | - | 14 | - | 70 | 14 | 11 | 14 | 3 | 2 |
M20×2.5 | P4 | PY020RSGEXGS | 5P | 150 | - | 20 | - | 70 | 15 | 12 | 15 | 3 | 3 |
PY020RSGEXKS | 200 | ||||||||||||
M20×1.5 | P4 | PY020OSGEXGS | 5P | 150 | - | 14 | - | 70 | 15 | 12 | 15 | 3 | 3 |
PY020OSGEXKS | 200 | ||||||||||||
M22×2.5 | P4 | PY022RSGEXKS | 5P | 200 | - | 20 | - | 70 | 17 | 13 | 16 | 3 | 3 |
M22×1.5 | P4 | PY022OSGEXKS | 5P | 200 | - | 14 | - | 70 | 17 | 13 | 16 | 3 | 3 |
M24×3 | P4 | PY024SSGEXKS | 5P | 200 | - | 25 | - | 80 | 19 | 15 | 18 | 3 | 3 |
M24×1.5 | P4 | PY024OSGEXKS | 5P | 200 | - | 18 | - | 80 | 19 | 15 | 18 | 3 | 3 |
Loading...
【特長】
・加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への通り穴加工用のロングシャンクポイントタップ
・深めのねじ加工も可能
・高速度工具鋼
・酸化処理
・通り穴用ポイントタップ
・被削材と推奨タッピング速度:5~10m/min(低炭素鋼・中炭素鋼)、~5m/min(ステンレス鋼)
PY010ORGEXESで型番確定
ロングシャンクステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-POの型番PY010ORGEXESのページです。
型番PY010ORGEXESに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PY010NRGEXGS |
PY010ORGEXGS |
PY012NSGEXGS |
PY012ORGEXGS |
PY012PSGEXES |
PY012PSGEXGS |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじサイズ(呼び) | ピッチ(P) | 被削材 | 食付き部山数 | 精度(等級) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | シャンク四角部の幅 (mm) | シャンク四角部の長さ (mm) | コーティング種類 | 被削材詳細 | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,820円 ( 7,502円 ) | 1個 | - | 3日目 | M10 | 1.25 | 一般鋼[◯] / ステンレス鋼[◯] | 5P | P3 | 150 | 13 | - | 7 | 5.5 | 8 | - | - | - | |
6,820円 ( 7,502円 ) | 1個 | - | 3日目 | M10 | 1.5 | 一般鋼[◯] / ステンレス鋼[◯] | 5P | P3 | 150 | 13 | - | 7 | 5.5 | 8 | - | - | - | |
8,530円 ( 9,383円 ) | 1個 | - | 3日目 | M12 | 1.25 | 一般鋼[◯] / ステンレス鋼[◯] | 5P | P4 | 150 | 15 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | - | - | - | |
8,530円 ( 9,383円 ) | 1個 | - | 3日目 | M12 | 1.5 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◯] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◯] | 5P | P3 | 150 | 15 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | その他 | 合金鋼(SCM) 適合 | 2 | |
5,210円 ( 5,731円 ) | 1個 | - | 3日目 | M12 | 1.75 | 一般鋼[◯] / ステンレス鋼[◯] | 5P | P4 | 100 | 15 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | - | - | - | |
8,530円 ( 9,383円 ) | 1個 | - | 2日目 | M12 | 1.75 | 一般鋼[◯] / ステンレス鋼[◯] | 5P | P4 | 150 | 15 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | - | - | - |