(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SY010NQGEXGS
ロングシャンクステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP タップ

ロングシャンクステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP SY010NQGEXGS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,820円
税込単価
7,502円

【特長】・加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン...

詳細情報を確認する

型番

SY010NQGEXGS 解除

Loading...

SY010NQGEXGS の仕様・寸法情報

商品情報

ロングシャンクステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SPの仕様

TYPE:1の外形図

TYPE:1の外形図

TYPE:2の外形図

TYPE:2の外形図

TYPE:3の外形図

TYPE:3の外形図

呼び等級商品コード食付きL
(mm)
lt
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
ls
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数形状
メートルねじ用
M3×0.5P1SY3.0GPGEXES2.5P10059284043.2621
M4×0.7P2SY4.0IQGEXES2.5P100711314054731
SY4.0IQGEXGS150
M5×0.8P2SY5.0KQGEXES2.5P10091338405.54.5731
SY5.0KQGEXGS150
M6×1P2SY6.0MQGEXES2.5P1001115454064.5731
SY6.0MQGEXGS150
M8×1.25P2SY8.0NQGEXES2.5P100-12-506.25832
SY8.0NQGEXGS150
SY8.0NQGEXKS200
M10×1.5P2SY010OQGEXES2.5P100-13-5075.5832
SY010OQGEXGS150
SY010OQGEXKS200
M10×1.25P2SY010NQGEXGS2.5P150-13-5075.5832
M12×1.75P2SY012PQGEXES2.5P100-15-508.56.5932
SY012PQGEXGS150
SY012PQGEXKS200
M12×1.5P2SY012OQGEXGS2.5P150-15-508.56.5932
SY012OQGEXKS200
M12×1.25P2SY012NQGEXGS2.5P150-15-508.56.5932
SY012NQGEXKS200
M14×2P2SY014QQGEXGS2.5P150-18-6010.581132
M14×1.5P2SY014OQGEXGS2.5P150-14-6010.581132
M16×2P2SY016QQGEXGS2.5P150-18-6012.5101332
SY016QQGEXKS200
M16×1.5P2SY016OQGEXGS2.5P150-14-6012.5101332
SY016OQGEXKS200
M18×2.5P3SY018RRGEXGS2.5P150-20-7014111442
SY018RRGEXKS200
M18×1.5P2SY018OQGEXGS2.5P150-14-7014111442
SY018OQGEXKS200
M20×2.5P3SY020RRGEXGS2.5P150-20-7015121543
SY020RRGEXKS200
M20×1.5P3SY020ORGEXGS2.5P150-14-7015121543
SY020ORGEXKS200
M22×2.5P3SY022RRGEXGS2.5P150-20-7017131643
SY022RRGEXKS200
M22×1.5P3SY022ORGEXGS2.5P150-14-7017131643
SY022ORGEXKS200
M24×3P3SY024SRGEXGS2.5P150-25-8019151843
SY024SRGEXKS200
M24×1.5P3SY024ORGEXGS2.5P150-18-8019151843
SY024ORGEXKS200

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SY010NQGEXGS

M10
1.25
P2
150
13
-
7
3
5.5
8

1個

6,820( 7,502円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なロングシャンクステンレス鋼用ショートスパイラルタップ。
・深めのねじ加工も可能。
・高速度工具鋼。
・酸化処理。
・止り穴用スパイラルタップ。
・被削材と推奨タッピング速度:5~10m/min(高炭素鋼・ステンレス鋼)。

カタログ

 

Loading...

SY010NQGEXGSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングシャンクステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SPの型番SY010NQGEXGSのページです。
型番SY010NQGEXGSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングシャンクステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP

ロングシャンクステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP

    ロングシャンクネック付スパイラルタップ LS-SP-K

    ロングシャンクネック付スパイラルタップ LS-SP-K

      ロングシャンクスパイラルタップ LS-SP(LS-N-SP)

      ロングシャンクスパイラルタップ LS-SP(LS-N-SP)

        ロングシャンク高速用スパイラルタップ LS-F-SP

        ロングシャンク高速用スパイラルタップ LS-F-SP

          ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP

          ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP

            超硬スパイラルタップ N-CT-SP

            超硬スパイラルタップ N-CT-SP

              ロングシャンク高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL

              ロングシャンク高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL

                深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

                深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

                  メーカー 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所
                  通常価格 3,140円 2,650円 2,690円 4,156円 1,740円 10,880円 4,156円 1,740円
                  通常出荷日 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  タップ種類 スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ
                  工具材質 ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス 超硬 ハイス ハイス
                  ねじ種類 メートル メートル - メートル メートル メートル メートル メートル
                  穴種類 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 通リ穴用 止り穴用
                  被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 アルミ 一般鋼 -

                  ロングシャンクステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SPのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SY010OQGEXES
                  SY010OQGEXGS
                  SY010OQGEXKS
                  SY012NQGEXGS
                  SY012NQGEXKS
                  SY012OQGEXGS
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 精度(等級) 全長
                  (mm)
                  ねじ長
                  (mm)
                  首下長
                  (mm)
                  シャンク径
                  (mm)
                  溝数 シャンク四角部の幅
                  (mm)
                  シャンク四角部の長さ
                  (mm)

                  4,250円

                  ( 4,675円 )
                  1個 -

                  3日目

                  M101.5P210013-735.58

                  6,820円

                  ( 7,502円 )
                  1個 -

                  3日目

                  M101.5P215013-735.58

                  9,520円

                  ( 10,472円 )
                  1個 -

                  3日目

                  M101.5P220013-735.58

                  8,530円

                  ( 9,383円 )
                  1個 -

                  3日目

                  M121.25P215015-8.536.59

                  9,870円

                  ( 10,857円 )
                  1個 -

                  3日目

                  M121.25P220015-8.536.59

                  8,530円

                  ( 9,383円 )
                  1個 -

                  3日目

                  M121.5P215015-8.536.59

                  スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました