(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1540000306
安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240 アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,144円
税込単価
19,958円

【特長】・理想の履き心地を追求した安全靴プレミアムコンフォート・COMFORT...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8101 革製 S種E・F合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    1180
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    新ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底
  • 内容量:
    1足

型番

1540000306 解除

Loading...

商品情報を表示

1540000306 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1540000306

23.5
1足

1個

18,144( 19,958円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・理想の履き心地を追求した安全靴プレミアムコンフォート
・COMFORT LAST:フィット性を向上させた新型ラスト。
・カカト・土踏まず部のホールド力を高めることで先芯をさらにワイドに、快適に。
・足裏の縦横のアーチをしっかり支えることでフィット感を向上し疲労を軽減します。
・UP TOE SPRING:高めのトウスプリング。
・旧コンフォートと比べ、よりつま先を高めに設計。
・段差でのひっかかりを軽減し、つまずきによる転倒事故防止に役立ちます。
・NEW WIDE TOE CAP:さらにゆったり快適な新ワイド樹脂先芯。
・ホールド感を高めた新コンフォートラストにより足ブレを抑えられさらなる先芯のワイド化を実現しました。
・REFLECTOR:リフレクター。
・カカト部分に縦2本のリフレクターを標準装備し、夜間作業の視認性を高めます。
・PREMIUM GRIPSOLE & TOE CUT:最高レベルの耐滑性。
・最高レベルの耐滑性を誇り耐久性にも優れる新型ソール。
・つまずき防止トウカット。つま先前方とサイドの靴底を斜めにカットすることで引っ掛かりをなくしつまずき防止に役立ちます。
・CUSHION ABSORBER & DAMPER SOLE:ダンパーソール&クッションアブソーバー。
・エグリ形状になったソールが歩行時に形状が変形することで衝撃を吸収しクッション性を向上。
・カカト中央の一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
・PREMIUM INSOLE:復元性とクッション性の高い新素材プレミアムインソール。
・足裏構造に合わせて設計された立体インソール。
・素材には新たに採用したコンポジット素材を使い更にクッション性が向上し優しく足裏を包み込みます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240の型番1540000306のページです。
型番1540000306に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240

安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240

    安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240 静電 ブラック

    安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240 静電 ブラック

      静電安全靴 半長靴 V2400N

      静電安全靴 半長靴 V2400N

        安全靴 半長靴 V2400N

        安全靴 半長靴 V2400N

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 18,144円 17,997円 13,724円 13,203円
          通常出荷日 6日目   5日目~   1日目~   1日目~  
          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
          規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
          形状 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴
          耐油性 なし なし なし なし
          静電気帯電防止機能 なし あり あり なし

          安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          1540000307
          1540000308
          1540000309
          1540000310
          1540000311
          1540000312
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          内容量

          18,144円

          ( 19,958円 )
          1個 あり

          6日目

          24-

          18,144円

          ( 19,958円 )
          1個 あり

          6日目

          24.5-

          18,144円

          ( 19,958円 )
          1個 あり

          6日目

          25-

          18,144円

          ( 19,958円 )
          1個 あり

          6日目

          25.5-

          18,144円

          ( 19,958円 )
          1個 あり

          6日目

          26-

          18,144円

          ( 19,958円 )
          1個 あり

          6日目

          26.5-

          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました