(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM230F オールハトメ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1530020308
安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM230F オールハトメ アンゼングツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,665円 16,798円
税込単価
20,532円 18,478円

【特長】・理想の履き心地を追求した安全靴プレミアムコンフォート・COMFORT...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8101 革製 S種E・F合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    1160
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    新ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底
  • 内容量:
    1足

型番

1530020308 解除

Loading...

商品情報を表示

1530020308 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1530020308

24.5
1足

1個

18,665円

16,798

( 18,478円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・理想の履き心地を追求した安全靴プレミアムコンフォート
・COMFORT LAST:フィット性を向上させた新型ラスト。
・カカト・土踏まず部のホールド力を高めることで先芯をさらにワイドに、快適に。
・足裏の縦横のアーチをしっかり支えることでフィット感を向上し疲労を軽減します。
・UP TOE SPRING:高めのトウスプリング。
・旧コンフォートと比べ、よりつま先を高めに設計。
・段差でのひっかかりを軽減し、つまずきによる転倒事故防止に役立ちます。
・NEW WIDE TOE CAP:さらにゆったり快適な新ワイド樹脂先芯。
・ホールド感を高めた新コンフォートラストにより足ブレを抑えられさらなる先芯のワイド化を実現しました。
・REFLECTOR:リフレクター。カカト部分に縦2本のリフレクターを標準装備し、夜間作業の視認性を高めます。
・PREMIUM GRIPSOLE & TOE CUT:最高レベルの耐滑性。
・最高レベルの耐滑性を誇り耐久性にも優れる新型ソール。
・つまずき防止トウカット。つま先前方とサイドの靴底を斜めにカットすることで引っ掛かりをなくしつまずき防止に役立ちます。
・CUSHION ABSORBER & DAMPER SOLE:ダンパーソール&クッションアブソーバー。
・エグリ形状になったソールが歩行時に形状が変形することで衝撃を吸収しクッション性を向上。
・カカト中央の一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
・PREMIUM INSOLE:復元性とクッション性の高い新素材プレミアムインソール。
・足裏構造に合わせて設計された立体インソール。
・素材には新たに採用したコンポジット素材を使い更にクッション性が向上し優しく足裏を包み込みます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM230F オールハトメの型番1530020308のページです。
型番1530020308に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM230F オールハトメ

安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM230F オールハトメ

    安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM235

    安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM235

      安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM225

      安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM225

        安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240

        安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240

          安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM220

          安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM220

            安全靴 耐油 耐薬 短靴 プレミアムコンフォート PRM210NT

            安全靴 耐油 耐薬 短靴 プレミアムコンフォート PRM210NT

              安全靴 女性用 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート LPM220 ブラック

              安全靴 女性用 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート LPM220 ブラック

                安全靴 女性用 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート LPM230F オールハトメ ブラック

                安全靴 女性用 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート LPM230F オールハトメ ブラック

                  安全靴 スリッポン プレミアムコンフォート PRM200 ブラック

                  安全靴 スリッポン プレミアムコンフォート PRM200 ブラック

                    安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM215 マジック ブラック

                    安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM215 マジック ブラック

                      安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM220 甲プロMⅡ ブラック

                      安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM220 甲プロMⅡ ブラック

                        安全靴 スリッポン プレミアムコンフォート PRM205 ブラック

                        安全靴 スリッポン プレミアムコンフォート PRM205 ブラック

                          安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM230F オールハトメ甲プロMⅡ ブラック

                          安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM230F オールハトメ甲プロMⅡ ブラック

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 18,665円 19,182円 16,008円 18,144円 14,169円 12,780円 13,895円 17,877円 13,540円 13,370円 16,900円 12,920円 19,605円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   5日目~   1日目   1日目~   6日目   1日目~   5日目~   1日目~  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            形状 長編上靴 長編上靴 中編上げ 半長靴 中編上げ 短靴 ハイカット 長編上靴 短靴 短靴 - 短靴 長編上靴
                            耐油性 なし なし なし なし なし あり - - - - - - -
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし - - - - - - -

                            安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM230F オールハトメのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1530020306
                            1530020307
                            1530020309
                            1530020310
                            1530020311
                            1530020312
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            内容量

                            18,665円

                            ( 20,532円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            23.5-

                            18,665円

                            ( 20,532円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            24-

                            18,665円

                            ( 20,532円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            25-

                            18,665円

                            ( 20,532円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            25.5-

                            18,665円

                            ( 20,532円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            26-

                            18,665円

                            ( 20,532円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            26.5-

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました