(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EH-60MS
ペーパーハンガー(マグネットタイプ) エレックハンガー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,860円
税込単価
4,246円

軽く差し込むだけで、しっかり固定。紙を軽く引っ張るだけで、すっととれる。【特長...

詳細情報を確認する

型番

EH-60MS 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 選べるサイズ:35cm/60cm/90cm
  • ステンレス調
 
ポイント1
フェザータッチで着脱自在なクリップ部分は、日・米・EUその他で特許を獲得。

ポイント2
どんな場所にも取付け自在。両面テープ・マグネットの2タイプがあります。
ペーパーハンガー(マグネットタイプ) 製品特長

使用方法・使用事例

使用事例

ペーパーハンガー(マグネットタイプ) 用途1

学校、研修、会議などでのプレゼンテーション、生産現場の指示書や図面、掲示物に

ペーパーハンガー(マグネットタイプ) 用途2

衣料品、医薬品、化粧品、生鮮食品など小売店のPOPや価格表示に

ペーパーハンガー(マグネットタイプ) 用途3

旅行代理店、航空会社、銀行、証券会社などのカウンターディスプレイに

※仕様などは予告なく変更する場合があります。

 
商品情報を表示

EH-60MS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EH-60MS

600

1個

3,860( 4,246円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽く差し込むだけで、しっかり固定。紙を軽く引っ張るだけで、すっととれる。
【特長】
・片手で紙をワンタッチ着脱することができます。
・次々に何枚でも重ねていけるので会議などに便利(最大重量300~600g)。
・バー型のため、どの部分でも利用できます。
・セットされた紙は、引っ張らない限り外れることがありません。
・何回着脱しても紙を傷付けたり、汚したりしません。
・壁面、ホワイトボード、パーテーション、窓ガラス、陣列棚などどこでも取付可能。
・ビッグサイズの厚い紙から、伝票のような小さく薄い紙にも対応します。
・きれいな仕上げで半永久的に使えます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパーハンガー(マグネットタイプ)の型番EH-60MSのページです。
型番EH-60MSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペーパーハンガー(マグネットタイプ)

ペーパーハンガー(マグネットタイプ)

    マグネットホルダ 最高使用温度250℃

    マグネットホルダ 最高使用温度250℃

      245x110x85mm マグネットトレー

      245x110x85mm マグネットトレー

        永磁ホルダー丸型(強力薄型)

        永磁ホルダー丸型(強力薄型)

          スチールペーパー(糊つき・糊なし)

          スチールペーパー(糊つき・糊なし)

            簡易型マグネットホルダ 角

            簡易型マグネットホルダ 角

              マグネットマルチツールトレイ

              マグネットマルチツールトレイ

                マグネットツールパネル

                マグネットツールパネル

                  メーカー エレック電子 トラスコ中山 エスコ テクノプラン トラスコ中山 新潟精機(SK) SK-11 TONE
                  通常価格 2,360円 1,130円 1,800円 1,375円 24,000円 159円 7,483円 5,000円
                  通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目  
                  商品タイプ マグネットホルダ 加工用マグネットホルダ - 加工用永磁マグネットホルダ その他 マグネットツールホルダ マグネットツールホルダ マグネットツールホルダ
                  形状 角形 丸形 - 丸形 - 角形 - 角形
                  最大荷重(kg) 0.3~0.6 - - - - - 10 -
                  ハンドル有無 - - - -
                  ねじ穴有無 - - - - -

                  ペーパーハンガー(マグネットタイプ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EH-35MS
                  EH-90MS
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (mm)

                  2,360円

                  ( 2,596円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  350

                  5,800円

                  ( 6,380円 )
                  1個 -

                  4日目

                  900

                  マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました