(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールギャップゲージ BTSタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールギャップゲージ BTSタイプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,543円 ~ 10,005円
税込価格
8,297円 ~ 11,006円

二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に、位置確認が簡単にでき...

詳細情報を確認する

  • 精度:
    真球度:0.005mm/径精度:±0.005mm
  • 材質詳細:
    ゲージ部:超硬、ステムグリップ部:ステンレス

型番

未確定51件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

ボールギャップゲージ BTSタイプ:関連画像
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
リーフ厚さ(mm)
S寸法(mm)
ステム径 d(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
φ2.0
1.0

1個

8,414( 9,255円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.1
φ2.1
1.6

1個

7,620( 8,382円 )

2日目

2.2
φ2.2
1.6

1個

7,620( 8,382円 )

2日目

2.3
φ2.3
1.6

1個

7,543( 8,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.4
φ2.4
1.6

1個

7,620( 8,382円 )

5日目

2.5
φ2.5
1.6

1個

7,620( 8,382円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.6
φ2.6
1.6

1個

7,620( 8,382円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.7
φ2.7
1.6

1個

7,620( 8,382円 )

2日目

2.8
φ2.8
1.6

1個

7,620( 8,382円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.9
φ2.9
1.6

1個

7,620( 8,382円 )

2日目

3
φ3.0
1.6

1個

7,620( 8,382円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.1
φ3.1
1.6

1個

7,620( 8,382円 )

6日目

3.2
φ3.2
1.6

1個

7,620( 8,382円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.3
φ3.3
1.6

1個

7,620( 8,382円 )

6日目

3.4
φ3.4
1.6

1個

7,620( 8,382円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
φ3.5
1.6

1個

7,620( 8,382円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.6
φ3.6
1.6

1個

7,620( 8,382円 )

2日目

3.7
φ3.7
1.6

1個

7,543( 8,297円 )

2日目

3.8
φ3.8
1.6

1個

7,620( 8,382円 )

2日目

3.9
φ3.9
1.6

1個

7,543( 8,297円 )

2日目

4.0
φ4.0
1.6

1個

7,620( 8,382円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.1
φ4.1
2.3

1個

8,499( 9,349円 )

2日目

4.2
φ4.2
2.3

1個

8,499( 9,349円 )

2日目

4.3
φ4.3
2.3

1個

8,499( 9,349円 )

2日目

4.4
φ4.4
2.3

1個

8,499( 9,349円 )

2日目

4.5
φ4.5
2.3

1個

8,499( 9,349円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.6
φ4.6
2.3

1個

8,499( 9,349円 )

2日目

4.7
φ4.7
2.3

1個

8,499( 9,349円 )

2日目

4.8
φ4.8
2.3

1個

8,499( 9,349円 )

2日目

4.9
φ4.9
2.3

1個

8,499( 9,349円 )

2日目

5
φ5.0
2.3

1個

8,499( 9,349円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.1
φ5.1
2.3

1個

8,789( 9,668円 )

2日目

5.2
φ5.2
2.3

1個

8,459( 9,305円 )

2日目

5.3
φ5.3
2.3

1個

8,789( 9,668円 )

2日目

5.4
φ5.4
2.3

1個

8,459( 9,305円 )

2日目

5.5
φ5.5
2.3

1個

8,789( 9,668円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.6
φ5.6
2.3

1個

8,459( 9,305円 )

2日目

5.7
φ5.7
2.3

1個

8,459( 9,305円 )

6日目

5.8
φ5.8
2.3

1個

8,459( 9,305円 )

2日目

5.9
φ5.9
2.3

1個

8,459( 9,305円 )

1日目

6.0
φ6.0
2.3

1個

8,789( 9,668円 )

2日目

6.1
φ6.1
2.3

1個

10,005( 11,006円 )

2日目

6.2
φ6.2
2.3

1個

10,005( 11,006円 )

2日目

6.3
φ6.3
2.3

1個

10,005( 11,006円 )

2日目

6.4
φ6.4
2.3

1個

10,005( 11,006円 )

2日目

6.5
φ6.5
2.3

1個

10,005( 11,006円 )

2日目

6.6
φ6.6
2.3

1個

10,005( 11,006円 )

2日目

6.7
φ6.7
2.3

1個

10,005( 11,006円 )

2日目

6.8
φ6.8
2.3

1個

10,005( 11,006円 )

2日目

6.9
φ6.9
2.3

1個

10,005( 11,006円 )

2日目

7.0
φ7.0
2.3

1個

10,005( 11,006円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に、位置確認が簡単にできます。
【特長】
・ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。
・アッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
【用途】
・浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定に最適。
・金型の隙間測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールギャップゲージ BTSタイプ

ボールギャップゲージ BTSタイプ

    ボールギャップゲージ BTPタイプ

    ボールギャップゲージ BTPタイプ

      シクネスゲージ リーフ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      シクネスゲージ リーフ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        シクネスゲージ リーフ

        シクネスゲージ リーフ

          一般品すきまゲージリーフ

          一般品すきまゲージリーフ

            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 永井ゲージ製作所
            通常価格 7,543円 6,612円 5,421円 626円 640円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
            精度 真球度:0.005mm/径精度:±0.005mm 真球度:0.005mm/径精度:±0.005mm - - -
            材質詳細 ゲージ部:超硬、ステムグリップ部:ステンレス ゲージ部:超硬、ステム:ステンレス、グリップ:ABS 炭素工具鋼 炭素工具鋼 -

            ボールギャップゲージ BTSタイプのレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            製品金型の検査に使っています
            評価 4.0満足度:4.02019/11/13
            顧客に納めている製品金型の検査に使用しています。今まではテーパゲージ等を使っていましたが、客先にて使っているものを見て良さそうなので、ミスミから購入しました。湾曲している部分の検査に最適です。またステム部の短い物があるとより便利になると思います。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました