(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

限界ねじプラグゲージ ISO導入JIS規格/GPNP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GPNP-0610I
限界ねじプラグゲージ ISO導入JIS規格/GPNP ゲンカイゲージ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,956円
税込単価
12,052円

ねじ精度確認の必需品。通り側止まり側で簡単にねじ精度確認ができるねじゲージです...

詳細情報を確認する

型番

GPNP-0610I 解除

Loading...

外形図

限界ねじプラグゲージ ISO導入JIS規格 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

めねじの検査に使います。

下記の条件を満たすことができれば、ねじゲージによる等級検査に合格したと判定します。

限界ねじプラグゲージ 従来JIS工作用(GPWP) 使用方法_関連画像1
 
通り側
限界ねじプラグゲージ 従来JIS工作用(GPWP) 使用方法_関連画像2

まず、通り側のねじが無理なく通り抜けること。

止り側
限界ねじプラグゲージ 従来JIS工作用(GPWP) 使用方法_関連画像3

<JIS規格>次に、止まり側のねじが2回転以上ねじこまれないこと。
<ISO規格>次に、止まり側のねじが2回転をこえてねじこまれないこと。

 
商品仕様を表示

GPNP-0610I の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び
ピッチP
K1寸法(mm)
K2寸法(mm)
M寸法(mm)
L寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPNP-0610I

6
1
8
6
5
74

1個

10,956( 12,052円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ精度確認の必需品。通り側止まり側で簡単にねじ精度確認ができるねじゲージです。
【特長】
・ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査できます。
・ISO導入JIS規格です。
・従来のJIS規格では止り側には検査用と工作用の区別がありましたが、ISO導入JIS規格では区別なく単純化されています。
・ゲージの通り側が無理なく通り抜け、止まり側が二回転以上ねじ込まなければ、そのねじは合格と判定します。
・検査成績表付。
【用途】
・ねじの検査に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

限界ねじプラグゲージ ISO導入JIS規格/GPNPの型番GPNP-0610Iのページです。
型番GPNP-0610Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

限界ねじプラグゲージ ISO導入JIS規格/GPNP

限界ねじプラグゲージ ISO導入JIS規格/GPNP

    限界ねじプラグゲージ 従来JIS工作用(GPWP)

    限界ねじプラグゲージ 従来JIS工作用(GPWP)

      限界ねじリングセット 従来JIS工作用(GRWR)

      限界ねじリングセット 従来JIS工作用(GRWR)

        限界ねじプラグセット 検査用

        限界ねじプラグセット 検査用

          限界ねじリングセット 検査用

          限界ねじリングセット 検査用

            ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ

            ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ

              ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) プラグ

              ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) プラグ

                ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 1級(従来JIS) プラグ

                ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 1級(従来JIS) プラグ

                  限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ検査用

                  限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ検査用

                    摩耗点検ねじプラグゲージ(LCG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS)

                    摩耗点検ねじプラグゲージ(LCG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS)

                      管用平行ねじゲージ(LG)(G) A級JIS(ISO等級) プラグ

                      管用平行ねじゲージ(LG)(G) A級JIS(ISO等級) プラグ

                        ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 3級(従来JIS) プラグ

                        ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 3級(従来JIS) プラグ

                          ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 1級(従来JIS) リング

                          ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 1級(従来JIS) リング

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) オーエスジー オーエスジー オーエスジー 第一測範製作所 オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 10,956円 9,576円 18,882円 9,860円 20,012円 7,752円 7,878円 9,098円 13,159円 11,191円 12,512円 7,878円 15,384円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじリングゲージ ねじプラグゲージ ねじリングゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ 摩耗点検ねじゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじリングゲージ
                            ねじの種類 メートルねじ メートルねじ メートルねじ - - メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ 管用平行ねじ メートルねじ メートルねじ
                            ワーク めねじ めねじ おねじ おねじ おねじ めねじ - - めねじ - - - -
                            等級 6H 2級 2級 - - 2 - - JIS2級ねじ用 - - - -
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            限界ねじプラグゲージ ISO導入JIS規格/GPNPのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品追加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/18
                            他社購入サイトと比較をし、納期がダントツに良かったので購入を決めました。製品を急ぎ仕上げたかったこともありとても助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GPNP-0305I
                            GPNP-0407I
                            GPNP-0508I
                            GPNP-08125I
                            GPNP-1015I
                            GPNP-12175I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び ピッチP K1寸法
                            (mm)
                            K2寸法
                            (mm)
                            M寸法
                            (mm)
                            L寸法
                            (mm)

                            13,319円

                            ( 14,651円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            30.54.54.5560

                            11,810円

                            ( 12,991円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            40.766574

                            11,810円

                            ( 12,991円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            50.886574

                            10,956円

                            ( 12,052円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            81.2512106.592

                            10,958円

                            ( 12,054円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101.512106.592

                            11,412円

                            ( 12,553円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            121.7516106.5105

                            栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました