(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルギャップキャリパ(フラットベース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルギャップキャリパ(フラットベース)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
20,714円
税込単価
22,785円

ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。【特長】・別売のBlue...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    -13-+16
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定子可動範囲(mm):
    22
  • 測定子:
    ステン 先端 SR0.5mm
  • ベース形状:
    フラット
  • アーム:
    ストレート
  • JANコード:
    4975846041172
  • ベースの長さ ℓ(mm):
    25
  • 全長 L(mm):
    130
  • 質量(g):
    150
  • 電源:
    CR2032
  • 材質:
    ステンレス

型番

GDG-F-S1 解除

Loading...

外形図

デジタルギャップキャリパ(フラットベース) 外形図
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDG-F-S1

1個

20,714( 22,785円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。
【特長】
・別売のBluetoothBoxに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です
・ホールド機能付
・オートオフ機能付(約20分)
【用途】
・段差の測定
【電源】
・CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルギャップキャリパ(フラットベース)の型番GDG-F-S1のページです。
型番GDG-F-S1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルギャップキャリパ(フラットベース)

デジタルギャップキャリパ(フラットベース)

    デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)

    デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)

      デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)

      デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)

        デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

        デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

          デジタルギャップキャリパ(関節アーム)

          デジタルギャップキャリパ(関節アーム)

            ギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

            ギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

              ギャップキャリパ(フラットベース)

              ギャップキャリパ(フラットベース)

                カノン デプスゲージ BSDM

                カノン デプスゲージ BSDM

                  カノン デプスゲージ BSD-P

                  カノン デプスゲージ BSD-P

                    デプスゲージアクセサリ スパン

                    デプスゲージアクセサリ スパン

                      フック付デプスゲージ本体+校正文書

                      フック付デプスゲージ本体+校正文書

                        527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H

                        527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H

                          ギャップキャリパ(4点支持ベース)

                          ギャップキャリパ(4点支持ベース)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK)
                            通常価格 20,714円 34,161円 26,937円 32,823円 25,436円 21,009円 18,881円 25,899円 10,038円 4,585円 27,855円 19,027円 21,580円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   5日目   6日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   4日目   2日目  
                            校正証明書 - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ アクセサリ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ - アナログ アナログ アナログ
                            測定範囲(mm) -13-+16 -13-+16 -13-+16 -13-+16 -13-+16 ±10 ±10 - - - - - ±10
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 - - - 0.05 0.05 0.05

                            デジタルギャップキャリパ(フラットベース)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました