(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
26,937円 21,999円
税込単価
29,631円 24,199円

段差を一発で測定が可能で、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。【特長】・別売...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    -13-+16
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定子可動範囲(mm):
    22
  • 測定子:
    ステン 先端 SR0.5mm
  • ベース形状:
    4点支持(フラット)
  • アーム:
    ストレート
  • JANコード:
    4975846041158
  • ベースの長さ ℓ(mm):
    25
  • 全長 L(mm):
    132
  • 質量(g):
    150
  • 電源:
    CR2032
  • 材質:
    ステンレス

型番

GDG-4F-S1 解除

Loading...

デジタルギャップキャリパ:関連画像

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDG-4F-S1

1個

26,937円

21,999

( 24,199円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

段差を一発で測定が可能で、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。
【特長】
・別売のBluetoothBoxに対応しています。測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
・基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
・ホールド機能、オートオフ機能(約20分)付です。
【用途】
・段差測定に。
【電源】
・CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)の型番GDG-4F-S1のページです。
型番GDG-4F-S1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)

デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)

    デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)

    デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)

      デジタルギャップキャリパ(関節アーム)

      デジタルギャップキャリパ(関節アーム)

        デジタルギャップキャリパ(フラットベース)

        デジタルギャップキャリパ(フラットベース)

          デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

          デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

            ギャップキャリパ(4点支持ベース)

            ギャップキャリパ(4点支持ベース)

              デジタルデップスゲージ ホールド機能付

              デジタルデップスゲージ ホールド機能付

                デプスゲージアクセサリ スパン

                デプスゲージアクセサリ スパン

                  カノン デプスゲージ BSDM

                  カノン デプスゲージ BSDM

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形

                      ギャップキャリパ(3点支持ベース)

                      ギャップキャリパ(3点支持ベース)

                        デプスマイクロメータ

                        デプスマイクロメータ

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 ミツトヨ 中村製作所 テクロック 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) テクロック
                            通常価格 26,937円 34,161円 25,436円 20,714円 32,823円 21,580円 7,985円 4,585円 25,899円 24,287円 25,436円 10,974円 14,372円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            校正証明書 - - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ アクセサリ デプスゲージ - デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ デジタル - アナログ - アナログ アナログ ダイヤル
                            測定範囲(mm) -13-+16 -13-+16 -13-+16 -13-+16 -13-+16 ±10 - - - - ±10 0~25 0〜20
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 - - - 0.05 0.01 0.01

                            デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました