(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルギャップキャリパ(関節アーム)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルギャップキャリパ(関節アーム)

通常単価(税別)
25,436円
税込単価
27,980円

関節アームタイプで測定位置を自在に設定でき、狙った場所へ測定子を当てられます。...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    -13-+16
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定子:
    ステン 先端 SR0.5mm
  • ベース形状:
    4点支持(フラット)
  • アーム:
    関節
  • JANコード:
    4975846041196
  • ベースの長さ ℓ(mm):
    25
  • 全長 L(mm):
    132
  • 質量(g):
    150
  • 電源:
    CR2032
  • 材質:
    ステンレス

型番

GDG-4F-J1 解除

Loading...

デジタルギャップキャリパ:関連画像

商品仕様を表示

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書商品タイプデプスゲージ
表示形式デジタル測定範囲(mm)-13-+16
最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03
測定データ出力端子 有無測定子ステン 先端 SR0.5mm
ベース形状4点支持(フラット)アーム関節
JANコード4975846041196ベースの長さ ℓ(mm)25
全長 L(mm)132質量(g)150
電源CR2032材質ステンレス

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDG-4F-J1

1個

25,436( 27,980円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

関節アームタイプで測定位置を自在に設定でき、狙った場所へ測定子を当てられます。
【特長】
・関節アームタイプで、測定子の位置を広範囲で調整できます。
・別売のBluetoothBoxに対応しています。測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
・基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
・ホールド機能、オートオフ機能(約20分)付です。
【用途】
・段差測定に。
【電源】
・CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルギャップキャリパ(関節アーム)の型番GDG-4F-J1のページです。
型番GDG-4F-J1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルギャップキャリパ(関節アーム)

デジタルギャップキャリパ(関節アーム)

    デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)

    デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)

      デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)

      デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)

        デジタルギャップキャリパ(フラットベース)

        デジタルギャップキャリパ(フラットベース)

          デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

          デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

            デジタルデップスゲージ ホールド機能付

            デジタルデップスゲージ ホールド機能付

              テクロック デジタルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ 測定範囲12mm

              テクロック デジタルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ 測定範囲12mm

                テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形

                テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形

                  デプスベースアタッチメント

                  デプスベースアタッチメント

                    ギャップキャリパ(4点支持ベース)

                    ギャップキャリパ(4点支持ベース)

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

                        テクロック デジタルデプスゲージ ニードル測定子タイプ 測定範囲12mm

                        テクロック デジタルデプスゲージ ニードル測定子タイプ 測定範囲12mm

                          テクロック 大型デプスゲージ

                          テクロック 大型デプスゲージ

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 テクロック テクロック ミツトヨ 新潟精機(SK) テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 25,436円 26,937円 34,161円 20,714円 32,823円 7,985円 30,653円 24,287円 4,276円 21,580円 14,372円 30,550円 45,880円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   2日目   7日目  
                            校正証明書 - - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ - アクセサリ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ -
                            表示形式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - - アナログ ダイヤル デジタル -
                            測定範囲(mm) -13-+16 -13-+16 -13-+16 -13-+16 -13-+16 - 0~12 - - ±10 0〜20 0~12 -
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - - 0.05 0.01 0.01 -

                            デジタルギャップキャリパ(関節アーム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト