(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
34,161円
税込単価
37,577円

段差を一発で測定が可能で、お客様のご要望により3点支持(球面)ベースです。【特...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    -13-+16
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定子可動範囲(mm):
    22
  • 測定子:
    ステン 先端 SR0.5mm
  • ベース形状:
    3点支持(球面)
  • アーム:
    ストレート
  • JANコード:
    4975846041165
  • ベースの長さ ℓ(mm):
    25
  • 全長 L(mm):
    131
  • 質量(g):
    155
  • 電源:
    CR2032
  • 材質:
    ステンレス

型番

GDG-3R-S1 解除

Loading...

外形図

デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース) 外形図
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDG-3R-S1

1個

34,161( 37,577円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

段差を一発で測定が可能で、お客様のご要望により3点支持(球面)ベースです。
【特長】
・別売のBluetoothBoxに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です
・基準面の凸部も逃げられるベース形状
・ホールド機能付
・オートオフ機能付(約20分)
【用途】
・段差測定
【電源】
・CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)の型番GDG-3R-S1のページです。
型番GDG-3R-S1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)

デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)

    デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)

    デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)

      デジタルギャップキャリパ(関節アーム)

      デジタルギャップキャリパ(関節アーム)

        デジタルギャップキャリパ(フラットベース)

        デジタルギャップキャリパ(フラットベース)

          デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

          デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

            デプスゲージアクセサリ スパン

            デプスゲージアクセサリ スパン

              ギャップキャリパ(4点支持ベース)

              ギャップキャリパ(4点支持ベース)

                ギャップキャリパ(3点支持ベース)

                ギャップキャリパ(3点支持ベース)

                  デジタルデップスゲージ ホールド機能付

                  デジタルデップスゲージ ホールド機能付

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

                        ギャップキャリパ(フラットベース)

                        ギャップキャリパ(フラットベース)

                          カノン カールマール型デプスゲージ

                          カノン カールマール型デプスゲージ

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 テクロック テクロック 新潟精機(SK) 中村製作所
                            通常価格 34,161円 26,937円 25,436円 20,714円 32,823円 4,585円 21,580円 25,436円 7,985円 24,287円 14,372円 18,881円 10,415円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書 - - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ アクセサリ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ - デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - アナログ アナログ デジタル - ダイヤル アナログ アナログ
                            測定範囲(mm) -13-+16 -13-+16 -13-+16 -13-+16 -13-+16 - ±10 ±10 - - 0〜20 ±10 -
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.05 0.05 0.01 - 0.01 0.05 0.05

                            デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました