(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MFAH080RS-10T-SF
アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(鋼ボディ) ホルダ

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(鋼ボディ) MFAH080RS-10T-SF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
141,320円
税込単価
155,452円

【特長】・大きな実すくい角とダブルエッジ仕様のチップ刃先形状によりバリ・コバ欠...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面
  • 被削材:
    アルミ
  • 取付け方法:
    アーバー
  • 仕上げ区分:
    仕上げ加工
  • 適応チップ材種:
    ダイヤ(PCD)
  • 加工用途詳細:
    アルミ加工用
  • レンチ:
    TTW-15/DTPM-8
  • クランプセット:
    C08R
  • クランプスクリュー:
    W5X13L
  • 適合チップ:
    ENET 0905***
  • 焼付き防止剤:
    P-37
  • 調整ねじ:
    アジャストスクリュー:AJ-4170/バランススクリュー:HS6X4

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MFAH080RS-10T-SF 解除

Loading...

MFAH080RS-10T-SF の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1. バリを抑制し、高品位な加工を実現
大きな実すくい角とダブルエッジ仕様のチップ刃先形状により、バリ・コバ欠けを抑制

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(鋼ボディ) バリを抑制
 

2. 低抵抗設計
低抵抗設計でびびりに強く、高能率加工を実現

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(鋼ボディ) 低抵抗設計
 

3. 独自機構で簡単な刃振れ調整
容易な操作性(チップ取付/刃振れ調整方法)

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(鋼ボディ) 独自機構で簡単な刃振れ調整
 

4. 豊富なレパートリー
鋼ボディと軽量ハイブリットボディ(内部給油対応)をラインナップ
加工用途に合わせて選べる3種類の刃先仕様

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(鋼ボディ) 豊富なレパートリー
 

5. 高速回転時の安全性向上

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(鋼ボディ) 高速回転時の安全性向上

 

外形図

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(鋼ボディ) 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

チップ装着方法

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(鋼ボディ) チップ装着方法
 

刃振れ調整方法

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(鋼ボディ) 刃振れ調整方法

注意・禁止事項

クランプ交換時の注意事項
クランプとクランプスクリューの正しい取付方法

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(鋼ボディ) クランプ交換時の注意事項
 
使用に関して
必ず推奨条件内で使用してください

本体記載の最高回転数以上で回転させないでください
遠心力、切削負荷によりチップや部品の飛散が生じる恐れがあります

以下の状態では使用しないでください
  • 刃数を減らす(1枚飛び等も不可)
  • 本体、クランプに損傷等の異常が発生している
  • クランプ、クランプスクリューを着脱している
  • 再研磨量の異なるチップを装着している
 
チップ着脱、刃先調整時には、必ず保護手袋等の保護具を着用して作業してください
刃先との接触により、けがをする恐れがあります
動バランスに関して
カッタは、出荷時にバランス調整済みです
専用の高精度チップを用いてISOバランス等級(ISO1940/1)G2.5にバランス調整を実施しております

カッタ外周側にあるバランス調整スクリューは操作しないでください
→動バランスが崩れる恐れがあります

クランプ、及びクランプスクリューをカッタから完全に取り外さないでください
→再度、バランス調整が必要になります
アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(鋼ボディ) 動バランスに関して

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長(mm)
刃数(枚)
φD1(mm)
φd(mm)
φd1(mm)
φd2(mm)
H(mm)
a(mm)
b(mm)
最高回転数(min⁻¹)
重量(g)
アーバ取付ボルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFAH080RS-10T-SF

80
50
10
50
25.4
20
13
50
6
9.5
14600
980
HH12X35

1個

141,320( 155,452円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな実すくい角とダブルエッジ仕様のチップ刃先形状によりバリ・コバ欠けを抑制。
・低抵抗設計によりびびりに強く高能率加工を実現。
・独自機構で簡単な刃振れ調整
・豊富なレパートリー
・くさび形状による飛散防止外周方向に閉じた拘束面形状により、遠心力によるチップの動きを抑制。
・ガイドピンによる飛散防止チップをガイドピンへ挿入し、外周方向へ抜けない構造。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

MFAH080RS-10T-SFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(鋼ボディ)の型番MFAH080RS-10T-SFのページです。
型番MFAH080RS-10T-SFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(鋼ボディ)

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(鋼ボディ)

    アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(軽量ハイブリッドボディ)

    アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(軽量ハイブリッドボディ)

      MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

      MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

        PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ

        PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ

          PHC BORE フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタボアタイプ

          PHC BORE フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタボアタイプ

            アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ PFAL BORE

            アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ PFAL BORE

              SPX形エンドミル深切込み用(シェルタイプ)

              SPX形エンドミル深切込み用(シェルタイプ)

                アルファモジュラーミルBCFM形

                アルファモジュラーミルBCFM形

                  AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用

                  AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用

                    アルミニウム合金用高能率カッタ SRF型

                    アルミニウム合金用高能率カッタ SRF型

                      FA/FV ハイボアファインユニット

                      FA/FV ハイボアファインユニット

                        VFX5 VFX5形エンドミル

                        VFX5 VFX5形エンドミル

                          PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ 柄付きタイプ

                          PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ 柄付きタイプ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ オーエスジー オーエスジー オーエスジー 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル オーエスジー
                            通常価格 83,140円 134,690円 52,960円 23,629円 44,438円 76,390円 154,098円 26,701円 88,787円 46,824円 24,180円 97,110円 38,701円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目  
                            加工用途 平面 平面 - 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 側面 / 溝 - 平面 - 側面 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル
                            被削材 アルミ アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ - - - アルミ合金 / 銅合金 - - 一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 アーバー アーバー 柄付きタイプ ねじ込み式 アーバー アーバー - ねじ込み式 - - - - 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工 - 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 - 仕上げ加工 - 仕上げ加工 - - 荒~仕上げ加工
                            適応チップ材種 ダイヤ(PCD) ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート ダイヤ(PCD) - - - ダイヤ(PCD) - - 超硬コート

                            アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(鋼ボディ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MFAH063RS-5T-M-SF
                            MFAH063RS-6T-M-SF
                            MFAH080RS-10T-M-SF
                            MFAH080RS-6T-M-SF
                            MFAH080RS-6T-SF
                            MFAH100RS-12T-M-SF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            φD1
                            (mm)
                            φd
                            (mm)
                            φd1
                            (mm)
                            φd2
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            a
                            (mm)
                            b
                            (mm)
                            最高回転数(min⁻¹) 重量(g) アーバ取付ボルト

                            91,480円

                            ( 100,628円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6340561222311406.310.416800690HH10X30

                            108,090円

                            ( 118,899円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6340661222311406.310.416800680HH10X30

                            141,320円

                            ( 155,452円 )
                            1個 -

                            4日目

                            8050106027201350712.4146001110HH12X35

                            99,750円

                            ( 109,725円 )
                            1個 -

                            4日目

                            805066027201350712.4146001160HH12X35

                            99,750円

                            ( 109,725円 )
                            1個 -

                            4日目

                            805065025.420135069.5146001020HH12X35

                            178,580円

                            ( 196,438円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1005012703245-50814.4130001510-

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました