(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高能率カッタ ミーリング用チップ 刃先強化型(重切削用) SNMU-GH

高能率カッタ ミーリング用チップ 刃先強化型(重切削用) SNMU-GH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,130円 ~ 1,190円
税込価格
1,243円 ~ 1,309円

切込み角88°高能率カッタMFSN88用チップ。【特長】・加工用途に合わせて選...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    8
  • 詳細タイプ:
    GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
  • 適合ホルダ:
    MFSN88
  • 刃先仕様:
    Rホーニング
  • 寸法D1(mm):
    4.7
  • 勝手:
    勝手なし
  • 寸法RE(mm):
    0.8
  • S(mm):
    5.51
  • 精度:
    M級
  • 寸法IC(mm):
    13
  • 寸法BS(mm):
    1
  • 溝・穴:
    両面ブレーカ、穴あり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

両面8コーナ仕様で経済的
肩削りの荒加工に威力を発揮

90°に近い加工用途のコストダウンを実現。多様な加工に対応する高い利便性

高能率カッタ MFPN66用チップ 刃先強化型(重切削用) PNMU-GH 肩削り・平面削り加工
 

低抵抗設計でびびりを抑制
びびりに強く荒~中仕上げ加工に対応

高能率カッタ MFPN66用チップ 刃先強化型(重切削用) PNMU-GH 低抵抗設計
高能率カッタ MFPN66用チップ 刃先強化型(重切削用) PNMU-GH 切削抵抗比較

切削抵抗比較

MEGACOAT NANOで長寿命
サーメット材種もレパートリー
加工用途に合わせて選べる材種とブレーカ

高能率カッタ MFPN66用チップ 刃先強化型(重切削用) PNMU-GH MEGACOAT NANOレパートリー
 

新コバルト配合比率による強靭化

高靭性母材

高能率カッタ MFPN66用チップ 刃先強化型(重切削用) PNMU-GH 高靭性母材
 

母材粒子の最適化と均一化による安定性の向上

粒子の最適化により強い衝撃、不安定加工に対応
熱伝導率約11%向上
湿式加工時のヒートクラックを抑制
組織を均一化する事で、組織内の破壊源を低減

高能率カッタ MFPN66用チップ 刃先強化型(重切削用) PNMU-GH ダイヤモンド圧子によるクラック比較

ダイヤモンド圧子によるクラック比較

 
高能率カッタ MFPN66用チップ 刃先強化型(重切削用) PNMU-GH コーティング特性

外形図

高能率カッタ MFPN66用チップ 刃先強化型(重切削用) PNMU-GH 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

超硬コーティング

高能率カッタ MFPN66用チップ 刃先強化型(重切削用) PNMU-GH 切削条件表

★第1推奨 ☆第2推奨

型番リスト

型番
被削材
材類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PR1525

10個

1,130( 1,243円 )

4日目

PR1825

10個

1,190( 1,309円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
PR1835

10個

1,190( 1,309円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切込み角88°高能率カッタMFSN88用チップ。
【特長】
・加工用途に合わせて選べる材種
・欠損を抑制する強靭母材と耐熱性に優れる特殊コーティングの組み合わせで安定加工を実現、一般鋼・金型鋼から難削材に至るまで優れた性能を発揮(PR1535)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高能率カッタ ミーリング用チップ 刃先強化型(重切削用) SNMU-GH

高能率カッタ ミーリング用チップ 刃先強化型(重切削用) SNMU-GH

    高能率カッタ ミーリング用チップ 低抵抗型 SNMU-SM

    高能率カッタ ミーリング用チップ 低抵抗型 SNMU-SM

      高能率カッタ ミーリング用チップ 汎用 SNMU-GM

      高能率カッタ ミーリング用チップ 汎用 SNMU-GM

        SEC-エースミルFPG型用インサート SDKN-M

        SEC-エースミルFPG型用インサート SDKN-M

          SEC-エースミルEHG型用 SEMR-AFEN

          SEC-エースミルEHG型用 SEMR-AFEN

            SEC-エースミルFPE/FPG型用インサート SDKN-MT

            SEC-エースミルFPE/FPG型用インサート SDKN-MT

              SKG-14タイプ用チップ

              SKG-14タイプ用チップ

                SEC-エースミルEHG型用 SEEN-MT

                SEC-エースミルEHG型用 SEEN-MT

                  京セラ ミーリング用チップ PR1510 PVDコーティング

                  京セラ ミーリング用チップ PR1510 PVDコーティング

                    SKG-10タイプ/MSG-10タイプ用チップ

                    SKG-10タイプ/MSG-10タイプ用チップ

                      SEC-エースミルFPG型用 SDEX-MT

                      SEC-エースミルFPG型用 SDEX-MT

                        京セラ ミーリング用チップ サーメット TN100M

                        京セラ ミーリング用チップ サーメット TN100M

                          SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMT

                          SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMT

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル ダイジェット 住友電工ハードメタル 京セラ ダイジェット 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,130円 1,130円 860円 547円 506円 510円 1,191円 846円 1,557円 867円 572円 630円 835円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   5日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) P(正五角形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形)
                            逃げ角 N(0°) N(0°) N(0°) D(15°) E(20°) D(15°) P(11°) E(20°) N(0°) P(11°) D(15°) E(20°) N(0°)
                            利用可能コーナー数 8 8 8 - 4 - 4 4 その他 4 - 4 8
                            詳細タイプ GHブレーカ 刃先強化型(重切削用) SMブレーカ 低抵抗型 GMブレーカ 汎用 - - - - - - - - - -
                            適合ホルダ MFSN88 MFSN88 MFSN88 - - - - - - - - - -

                            高能率カッタ ミーリング用チップ 刃先強化型(重切削用) SNMU-GHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました