(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MFSN88040R-S32-3T-G
高能率カッタ MFSN88型 エンドミル ホルダ

高能率カッタ MFSN88型 エンドミル MFSN88040R-S32-3T-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,130円
税込単価
36,443円

【特長】・ポジ90°カッタからの切り替えでコストダウンを実現。・肩削りの荒加工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

MFSN88040R-S32-3T-G 解除

Loading...

MFSN88040R-S32-3T-G の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

両面8コーナー仕様で経済的
肩削りの荒加工に威力を発揮

90°に近い加工用途のコストダウンを実現。多様な加工に対応する高い利便性

高能率カッタ MFSN88型 エンドミル 肩削り・平面削り加工
 

低抵抗設計でびびりを抑制
びびりに強く荒~中仕上げ加工に対応

高能率カッタ MFSN88型 エンドミル 低抵抗設計
高能率カッタ MFSN88型 エンドミル 切削抵抗比較

切削抵抗比較

MEGACOAT NANOで長寿命
サーメット材種もレパートリー
加工用途に合わせて選べる材種とブレーカ

高能率カッタ MFSN88型 エンドミル MEGACOAT NANOレパートリー

 

外形図

高能率カッタ MFSN88型 エンドミル 外形図

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
φD
φD1(mm)
R.R.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFSN88040R-S32-3T-G

40
3
40
42
-13°

1個

33,130( 36,443円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポジ90°カッタからの切り替えでコストダウンを実現。
・肩削りの荒加工に威力を発揮
・低抵抗設計によりびびりを抑制し、荒~中仕上げ加工に対応
・φ32からのラインナップで多様な加工に対応
・MEGACOAT NANOで長寿命、仕上げ面に優れるサーメット素材もラインナップ(汎用、刃先強化型、ステンレス鋼加工用)

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

MFSN88040R-S32-3T-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高能率カッタ MFSN88型 エンドミルの型番MFSN88040R-S32-3T-Gのページです。
型番MFSN88040R-S32-3T-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高能率カッタ MFSN88型 エンドミル

高能率カッタ MFSN88型 エンドミル

    高能率カッタ MFSN88型 フェースミル

    高能率カッタ MFSN88型 フェースミル

      MFWN90型 フェースミル ホルダ

      MFWN90型 フェースミル ホルダ

        鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM

        鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM

          高能率カッタ MFPN66型 エンドミル

          高能率カッタ MFPN66型 エンドミル

            ミーリング用ホルダ MRX型

            ミーリング用ホルダ MRX型

              スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

              スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

                高能率カッタ MFPN66型 フェースミル

                高能率カッタ MFPN66型 フェースミル

                  SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                  SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                    メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル
                    通常価格 27,950円 37,820円 40,700円 184,710円 27,950円 29,029円 156,546円 37,820円 84,942円
                    通常出荷日 4日目   4日目   2日目~   4日目   3日目~   4日目   1日目   3日目~   1日目  
                    加工用途 平面 平面 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 平面 平面 / 傾斜切り込み 平面 平面 平面
                    被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄
                    取付け方法 柄付きタイプ アーバー - アーバー 柄付きタイプ ねじ込み式 アーバー アーバー アーバー
                    仕上げ区分 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 - 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 - 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工
                    全長(mm) 110 - - - 110 - 63 - -

                    高能率カッタ MFSN88型 エンドミルのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    MFSN88032R-S32-2T-G
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    刃径 D
                    (φ)
                    刃数
                    (枚)
                    φD φD1
                    (mm)
                    R.R.

                    27,950円

                    ( 30,745円 )
                    1個 -

                    4日目

                    3223234-15.5°

                    カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました