(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高能率カッタ MFPN66型 エンドミル

高能率カッタ MFPN66型 エンドミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
27,950円 ~ 33,130円
税込価格
30,745円 ~ 36,443円

【特長】・・汎用加工から自動車部品加工など、多様な加工でコストダウンを実現。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1.両面10コーナ仕様で経済的
φ32からのレパートリーで多様な加工に対応
・一般部品加工から自動車部品加工など、多様な加工でコストダウンを実現
 
2.低抵抗設計でびびりを抑制
低~中切込み領域の加工に対応
・切込み角66°が切削抵抗を軽減し、びびりを抑制。優れた仕上げ面を実現
高能率カッタ MFPN66型 エンドミル A.R.最大12°のヘリカル切れ刃

A.R.最大12°のヘリカル切れ刃

高能率カッタ MFPN66型 エンドミル 径方向の切削抵抗比較

径方向の切削抵抗比較

高能率カッタ MFPN66型 エンドミル 軸方向の切削抵抗比較

軸方向の切削抵抗比較

MFPN66は一般的な汎用45°カッタに対して、低抵抗である上にワークをたわませる力が小さいため、中空などのたわみ易いワークの面加工に適します

高能率カッタ MFPN66型 エンドミル ワークの面加工
 

3.MEGACOAT NANO で長寿命
仕上げ面に優れるサーメット材種もレパートリー

高能率カッタ MFPN66型 エンドミル サーメット材種レパートリー

 

外形図

高能率カッタ MFPN66型 エンドミル 外形図

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
φD
φD1(mm)
R.R.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32
2
32
39.5
-14°

1個

27,950( 30,745円 )

4日目

40
3
40
47.5
-12°

1個

33,130( 36,443円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】

・汎用加工から自動車部品加工など、多様な加工でコストダウンを実現。
・切込み角66˚ が切削抵抗を軽減しびびりを抑制。優れた仕上げ面を実現。
・MEGACOAT NANOで長寿命仕上げ面に優れるサーメット材種もレパートリー。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高能率カッタ MFPN66型 エンドミル

高能率カッタ MFPN66型 エンドミル

    高能率カッタ MFPN66型 フェースミル

    高能率カッタ MFPN66型 フェースミル

      鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM

      鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM

        高能率カッタ MFSN88型 フェースミル

        高能率カッタ MFSN88型 フェースミル

          高能率カッタ MFSN88型 エンドミル

          高能率カッタ MFSN88型 エンドミル

            SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

            SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

              スウィングボール SWB形 ロングシャンクタイプ・コンビネーションタイプ

              スウィングボール SWB形 ロングシャンクタイプ・コンビネーションタイプ

                SEC-DNH 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                SEC-DNH 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                  RF4000型 アルミ用高速カッタ

                  RF4000型 アルミ用高速カッタ

                    SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ)

                    SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ)

                      ボールエンドミル(スーパーラッシュミルモンスター) SRM2

                      ボールエンドミル(スーパーラッシュミルモンスター) SRM2

                        コロミル490 ウェルドンシャンク

                        コロミル490 ウェルドンシャンク

                          Max1 刃先交換式エンドミルMX形

                          Max1 刃先交換式エンドミルMX形

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル ダイジェット 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 27,950円 37,820円 184,710円 37,820円 27,950円 84,942円 67,555円 60,583円 113,620円 33,065円 48,402円 46,514円 9,849円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 平面 平面 平面 平面 平面 平面 側面 / 溝 平面 平面 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼
                            取付け方法 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 - 仕上げ加工
                            全長(mm) 110 - - - 110 - - - - 130 - - -

                            高能率カッタ MFPN66型 エンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました