(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス デジタルマルチユニットキャリパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノギス デジタルマルチユニットキャリパ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,511円
税込単価
29,162円

自由に作成した測定子を取り付けてオリジナルノギスにできます。【特長】・別売のB...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 出力端子付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    150
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    外付け
  • 器差(mm):
    ±0.04
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • JANコード:
    4975846042988
  • 重量(g):
    205
  • 電源:
    CR2032
  • 防水機能:
  • 材質:
    ステンレス

(i)ご注意

  • 測定子・ねじ・レンチは付属しません。

型番

GDCP-150MU 解除

Loading...

デジタルマルチユニットキャリパ:関連画像

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDCP-150MU

1個

26,511( 29,162円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自由に作成した測定子を取り付けてオリジナルノギスにできます。
【特長】
・別売のBluetoothBoxに対応しています。測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
・M3x0.5ねじ穴が開いているため、お客様が作成したオリジナルの測定子を取り付けて、自由に測定を行えます。
・プリセット機能、ホールド機能、オートオフ機能(約20分)付です。
【用途】
・作成したオリジナルの測定子を取り付けるベースとなるノギスとして。
【電源】
・CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 測定子・ねじ・レンチは付属しません。
 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギス デジタルマルチユニットキャリパの型番GDCP-150MUのページです。
型番GDCP-150MUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノギス デジタルマルチユニットキャリパ

ノギス デジタルマルチユニットキャリパ

    デジタルノギス(プリセットタイプ)

    デジタルノギス(プリセットタイプ)

      デジタルノギス(公差設定タイプ)

      デジタルノギス(公差設定タイプ)

        デジタルノギス超硬チップ付

        デジタルノギス超硬チップ付

          デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

          デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

            デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

            デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

              デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

              デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

                通信機能付デジタルノギス

                通信機能付デジタルノギス

                  ノギス インサイドTキャリパ

                  ノギス インサイドTキャリパ

                    デジタルノギス(最大測定長100~200mm)

                    デジタルノギス(最大測定長100~200mm)

                      リバースロングジョーデジタルノギスリバース

                      リバースロングジョーデジタルノギスリバース

                        左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ケニス 新潟精機(SK) ケニス 中村製作所 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 26,511円 8,864円 9,676円 17,611円 9,995円 7,653円 36,835円 23,750円 33,042円 7,600円 64,880円 38,933円 118,143円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   11日目   1日目   10日目   26日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス インサイドノギス 標準ノギス インサイドノギス 標準ノギス ロングジョウノギス - -
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル -
                            最大測定長(mm) 150 - - - 150 - - 150 150 - - - -
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.01 - 0.01 0.01 -
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり -

                            ノギス デジタルマルチユニットキャリパのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました