(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギス超硬チップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GDCS-200W
デジタルノギス超硬チップ付 デジタルノギス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,711円
税込単価
23,882円

磨耗の気になる高硬度品、鋳物、荒加工品の測定用に超硬チップ付タイプです。【特長...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • 出力端子付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    外付け
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 電源:
    CR2032
  • 防水機能:
  • 材質:
    ステンレス

型番

GDCS-200W 解除

Loading...

外形図

デジタルノギス超硬チップ付:関連画像
 
商品仕様を表示

GDCS-200W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
器差(mm)
JANコード
重量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
ジョウの長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDCS-200W

200
±0.03
4975846042674
200
286
90
19.5
50
19.5

1個

21,711( 23,882円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

磨耗の気になる高硬度品、鋳物、荒加工品の測定用に超硬チップ付タイプです。
【特長】
・別売のBluetoothBox(型番:DTW-DG01)に対応しています。測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
・内、外側測定面に超硬チップ付です。
・ホールド機能、オートオフ機能(約20分)付です。
【用途】
・外側、内側、段差、深さ測定に。
【電源】
・CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス超硬チップ付の型番GDCS-200Wのページです。
型番GDCS-200Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルノギス超硬チップ付

デジタルノギス超硬チップ付

    デジタルノギス(プリセットタイプ)

    デジタルノギス(プリセットタイプ)

      デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

      デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

        デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

        デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

          デジタルノギス(公差設定タイプ)

          デジタルノギス(公差設定タイプ)

            デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

            デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

              ノギス インサイドTキャリパ

              ノギス インサイドTキャリパ

                ノギス デジタルマルチユニットキャリパ

                ノギス デジタルマルチユニットキャリパ

                  通信機能付デジタルノギス

                  通信機能付デジタルノギス

                    左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      デジタルノギス DC-150

                      デジタルノギス DC-150

                        300mm デジタルノギス EA725DB-300A

                        300mm デジタルノギス EA725DB-300A

                          デジタルノギス(最大測定長100~200mm)

                          デジタルノギス(最大測定長100~200mm)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ケニス 新潟精機(SK) TONE エスコ ケニス
                            通常価格 17,611円 8,864円 36,835円 7,653円 9,676円 9,995円 33,042円 26,511円 23,750円 38,933円 6,440円 47,010円 7,600円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   6日目   2日目   6日目   10日目   5日目   1日目   11日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス インサイドノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス インサイドノギス 標準ノギス 標準ノギス - - 標準ノギス 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.01 -
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり - なし なし
                            ソーラーパネル なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - - なし

                            デジタルノギス超硬チップ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GDCS-150W
                            GDCS-300W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長
                            (mm)
                            器差
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (g)

                            (mm)

                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            ジョウの長さ
                            (mm)

                            17,611円

                            ( 19,372円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            150±0.0349758460426671752367716.54016.5

                            31,520円

                            ( 34,672円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            300±0.0449758460426812604010221.56021.5

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました