(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,995円
税込単価
10,995円

細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。【特長】・別売のBluetoothB...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • 出力端子付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    150
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    外付け
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • JANコード:
    4975846042650
  • 重量(g):
    175
  • 電源:
    CR2032
  • 防水機能:
  • ジョウの長さ(mm):
    40
  • 材質:
    ステンレス

型番

GDCS-150CD 解除

Loading...

デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ):関連画像

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDCS-150CD

1個

9,995( 10,995円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。
【特長】
・別売のBluetoothBoxに対応しています。測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
・ホールド機能、オートオフ機能(約20分)付です。
【用途】
・外側、内側、段差、深さ測定に。
【電源】
・CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)の型番GDCS-150CDのページです。
型番GDCS-150CDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

    デジタルノギス(プリセットタイプ)

    デジタルノギス(プリセットタイプ)

      デジタルノギス(公差設定タイプ)

      デジタルノギス(公差設定タイプ)

        デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

        デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

          デジタルノギス超硬チップ付

          デジタルノギス超硬チップ付

            ノギス インサイドTキャリパ

            ノギス インサイドTキャリパ

              デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

              デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

                ノギス デジタルマルチユニットキャリパ

                ノギス デジタルマルチユニットキャリパ

                  プラステンデジタルノギス

                  プラステンデジタルノギス

                    左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                      デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                        通信機能付デジタルノギス

                        通信機能付デジタルノギス

                          300mm デジタルノギス EA725DB-300A

                          300mm デジタルノギス EA725DB-300A

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 中村製作所 新潟精機(SK) シンワ測定 ケニス エスコ
                            通常価格 9,995円 8,864円 9,676円 36,835円 17,611円 33,042円 7,653円 26,511円 31,999円 38,933円 4,255円 23,750円 47,010円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス インサイドノギス 標準ノギス インサイドノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最大測定長(mm) 150 - - - - 150 - 150 - - 150 150 300
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 - 0.01
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり なし なし なし

                            デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました