(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギス(公差設定タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GDCT-100
デジタルノギス(公差設定タイプ) デジタルノギス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,676円
税込単価
10,644円

測定値が指定した公差の範囲に入っているかを簡単に確認できます。【特長】・別売の...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    外付け
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 電源:
    CR2032
  • 防水機能:
  • 材質:
    ステンレス

型番

GDCT-100 解除

Loading...

外形図

デジタルノギス(公差設定タイプ):関連画像
 
商品仕様を表示

GDCT-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
器差(mm)
JANコード
重量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
ジョウの長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDCT-100

100
±0.03
4975846042735
155
186
40
77
16.5
16.5

1個

9,676( 10,644円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

測定値が指定した公差の範囲に入っているかを簡単に確認できます。
【特長】
・別売のBluetoothBoxに対応しています。測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
・プリセット機能&合否が一目でわかる公差設定機能付です。
・ホールド機能、オートオフ機能(約20分)付です。
【用途】
・外側、内側、段差、深さ測定に。
【電源】
・CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス(公差設定タイプ)の型番GDCT-100のページです。
型番GDCT-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルノギス(公差設定タイプ)

デジタルノギス(公差設定タイプ)

    デジタルノギス(プリセットタイプ)

    デジタルノギス(プリセットタイプ)

      デジタルノギス超硬チップ付

      デジタルノギス超硬チップ付

        デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

        デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

          デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

          デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

            ノギス インサイドTキャリパ

            ノギス インサイドTキャリパ

              デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

              デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

                左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  左勝手デジタルノギス

                  左勝手デジタルノギス

                    デジタルノギス DTタイプ

                    デジタルノギス DTタイプ

                      ノギス デジタルマルチユニットキャリパ

                      ノギス デジタルマルチユニットキャリパ

                        デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

                        デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

                          デジタル長尺ノギス

                          デジタル長尺ノギス

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK)
                            通常価格 9,676円 8,864円 17,611円 9,995円 7,653円 33,042円 36,835円 38,933円 17,604円 12,194円 26,511円 49,340円 59,964円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス インサイドノギス インサイドノギス - 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし あり なし なし なし - なし
                            ソーラーパネル なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            デジタルノギス(公差設定タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GDCT-150
                            GDCT-200
                            GDCT-300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長
                            (mm)
                            器差
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (g)

                            (mm)

                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            ジョウの長さ
                            (mm)

                            10,475円

                            ( 11,523円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            150±0.034975846042742175236407716.516.5

                            15,178円

                            ( 16,696円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            200±0.034975846042759200286509019.519.5

                            19,042円

                            ( 20,946円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            300±0.0449758460427662604006010221.521.5

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました