(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
36,835円 ~ 43,373円
税込価格
40,519円 ~ 47,710円

細型ジョウ採用で、測定範囲が広くなっています。【特長】・別売のBluetoot...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 出力端子付
  • 種類:
    インサイドノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    外付け
  • 器差(mm):
    ±0.05
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 電源:
    CR2032
  • 防水機能:
  • 材質:
    ステンレス

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番GDCS-150IK2GDCS-200IK2
測定範囲(mm)5-15010-200
ジョウの長さ(mm)6080
質量(g)185240
最小読取値0.01mm
器差±0.05mm ※量子化誤差(±1カウント)含まず
表示LCD5桁表示
オートオフ約20分
最大応答速度右方向へのスライド:1.5m/s
左方向へのスライド:0.75m/s
使用温度範囲0℃~+40℃
保存温度範囲-10℃~+60℃
電源リチウム電池 CR2032×1
電池寿命通常使用状態で約2.5年
付属品リチウム電池 CR2032(テスト用)

規格表

型番ABCDE
GDCS-150IK223580.560504.5
GDCS-200IK2295100.580709.5

外形図

デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型:関連画像

注意・禁止事項

強制事項
  • 取扱説明書をよく読み、指示に従う。
    取扱説明書に記載された内容以外での使用は、事故の原因となります。
  • 測定作業にのみ使用する。
    指定用途以外へのご使用は、製品の破損や磨耗、予測できない事故の原因となります。
  • 大切に取り扱う。
    ぶつける、落とすなどの衝撃を与えたり、重量物を上に乗せたりしないでください。精度不良や破損の原因となります。
    商品に傷をつけないでください。
  • インバータ式蛍光灯などの電界が発生する場所での使用は避ける。
    LCD表示部の数値が誤作動を起こす原因となります。
  • 下記の条件を満たす環境で使用・保管する。
    雨や水、油などがかからない、乾燥した場所/高温にならない場所/子供や、使用者以外が近付かない場所
    上記に反する場所での使用は製品の破損、事故やけがの原因となります。
  • ジョウ先端は尖っているので、扱いに注意する。
    けがの原因となります。
禁止事項
  • 分解・改造を行わない。
    製品の破損や事故の原因となります。
  • 電気ペンなどで書き込まない。
    電気ペンなどで本尺やジョウなどに、番号などの書き込みをしないでください。

よくあるご質問(FAQ)

Q:LCD表示部に何も表示されない。

  A:電池の残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池と交換してください。

Q:電源ONの状態でスライドさせてもLCD表示の数字が変わらない。

  A:一度電池を取り外し、30秒後に電池をセットし直してください。

Q:スイッチを押しても何も反応しない。

  A:電池が正しくセットされているか確認してください。

Q:LCD表示部に「MAX」「MIN」「△」などの文字が表示されている。

  A:一度電源を切るか、HOLDスイッチを何回か長押しして文字を消してからご使用ください。

Q:正しい数値が表示されない。

  A:使用環境の湿度が高い可能性があります。本器を乾燥させ、湿度が低い環境下でご使用ください。

メーカー紹介

新潟精機について
JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
JANコード
測定範囲(mm)
重量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
ジョウの長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
4975846043039
5~150
185
235
80.5
60
50
4.5
60

1個

36,835( 40,519円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
4975846043046
10~200
240
295
100.5
80
70
9.5
80

1個

43,373( 47,710円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

細型ジョウ採用で、測定範囲が広くなっています。
【特長】
・別売のBluetoothBoxに対応しています。
・ホールド機能、オートオフ機能(約20分)付です。
【用途】
・内側測定に。
【電源】
・CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

ノギス一覧 インサイドノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

    ノギス インサイドTキャリパ

    ノギス インサイドTキャリパ

      デジタルノギス(プリセットタイプ)

      デジタルノギス(プリセットタイプ)

        デジタルノギス(公差設定タイプ)

        デジタルノギス(公差設定タイプ)

          デジタルノギス超硬チップ付

          デジタルノギス超硬チップ付

            デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

            デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

              デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

              デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

                300mm デジタルノギス EA725DB-300A

                300mm デジタルノギス EA725DB-300A

                  左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    デジタルノギス DC-150

                    デジタルノギス DC-150

                      ノギス デジタルマルチユニットキャリパ

                      ノギス デジタルマルチユニットキャリパ

                        通信機能付デジタルノギス

                        通信機能付デジタルノギス

                          デジタルノギス カーボンF EDV-150

                          デジタルノギス カーボンF EDV-150

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ 新潟精機(SK) TONE 新潟精機(SK) ケニス E-Value
                            通常価格 36,835円 33,042円 8,864円 9,676円 17,611円 9,995円 7,653円 47,010円 38,933円 6,440円 26,511円 23,750円 2,793円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   1日目~   2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   10日目   5日目   2日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 インサイドノギス インサイドノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.1
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし あり - なし なし -
                            ソーラーパネル なし なし なし なし なし なし なし - なし - なし なし -

                            デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました