(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS-833H-300MM
高精度近接センサ(標準型センサ) キンセツセンサー

高精度近接センサ(標準型センサ) RS-833H-300MM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,477円
税込単価
21,425円

標準タイプの高精度近接センサです。【特長】・プレス機、金型への取り付けに最適で...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    角型
  • 検出方向(センサ形状 角型):
    前面検出
  • シールド:
    シールド
  • アンプの種類:
    分離型(センサ単体)
  • 適合機種:
    RM-6302(海外限定)、RM-1310、RM-2305、RM-2505、RM-7302、RM-7304、RM-2412、RM-2414
  • コネクタ:
    31-10T(DDK)

Loading...

RS-833H-300MM の仕様・寸法情報

商品情報

高精度近接センサ(標準型センサ):関連画像

型番リスト

型番
ケーブル長(L)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-833H-300MM

300

1個

19,477( 21,425円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準タイプの高精度近接センサです。
【特長】
・プレス機、金型への取り付けに最適です。
【仕様】
・適合機種:RM-6302(海外限定)、RM-1310、RM-2305、RM-2505、RM-7302、RM-7304、RM-2412、RM-2414

カタログ

 

RS-833H-300MMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度近接センサ(標準型センサ)の型番RS-833H-300MMのページです。
型番RS-833H-300MMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度近接センサ(標準型センサ)

高精度近接センサ(標準型センサ)

    DZ_RS-232C用ケーブル(LT・Uシリーズ用)

    DZ_RS-232C用ケーブル(LT・Uシリーズ用)

      リニヤゲージ RSリンクケーブル

      リニヤゲージ RSリンクケーブル

        リニヤゲージ I/O用コネクタ

        リニヤゲージ I/O用コネクタ

          543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H用RS-232接続ケーブル

          543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H用RS-232接続ケーブル

            デジタルノギス用 Bluetooth BOX

            デジタルノギス用 Bluetooth BOX

              USBデジタルゲージ DS800Sシリーズ

              USBデジタルゲージ DS800Sシリーズ

                プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

                プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

                  MG30(I/F モジュール仕様)

                  MG30(I/F モジュール仕様)

                    MG40(Ethernet用)

                    MG40(Ethernet用)

                      LT11A シリーズ(DT512用 RS-232C入出力モデル)

                      LT11A シリーズ(DT512用 RS-232C入出力モデル)

                        リニヤゲージ LGH用測定スタンド

                        リニヤゲージ LGH用測定スタンド

                          温湿度センサ用延長ケーブル(おんどとり)TR-5C10

                          温湿度センサ用延長ケーブル(おんどとり)TR-5C10

                            メーカー 理研計器(ガス測定器・検知器) マグネスケール ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール ミツトヨ アズワン
                            通常価格 15,825円 5,966円 7,359円 2,188円 12,101円 33,963円 61,974円 61,509円 29,601円 117,810円 54,887円 277,567円 2,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目   3日目   2日目   3日目~   31日目   3日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            近接センサ 種類 角型 - - - - - - - - - - - -
                            検出方向(センサ形状 角型) 前面検出 - - - - - - - - - - - -
                            シールド シールド - - - - - - - - - - - -
                            アンプの種類 分離型(センサ単体) - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 RM-6302(海外限定)、RM-1310、RM-2305、RM-2505、RM-7302、RM-7304、RM-2412、RM-2414 - - - - - - - - - - - -

                            高精度近接センサ(標準型センサ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 図面を入手できますか?
                            A
                            図面は理研計器奈良製作所のWebサイトで公開されています。お手数ですがそちらでご確認ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS-833H-150MM
                            RS-833H-200MM
                            RS-833H-250MM
                            RS-833H-350MM
                            RS-833H-400MM
                            RS-833H-500MM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブル長(L)
                            (mm)

                            19,477円

                            ( 21,425円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            150

                            19,477円

                            ( 21,425円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            200

                            19,477円

                            ( 21,425円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            250

                            19,477円

                            ( 21,425円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            350

                            19,477円

                            ( 21,425円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            400

                            17,461円

                            ( 19,207円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            500

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました