(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CW型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CW型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,640円
税込単価
5,104円

【特長】・通気孔付きでムレを軽減します。・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 頭囲(mm):
    540~620
  • バイザー材質:
    PC
  • 型式の名称:
    AA11-CW型HA6E2-A11
  • 内装:
    HA6内装タイプ
  • 質量(g):
    455
  • 高さ(mm):
    154
  • 長さ(mm):
    288
  • 幅(mm):
    227
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 掲載商品は厚生労働省が定める労働安全衛生法第42条の規定に基づく「保護帽の規格」に適合したものになり、日本国内での使用を目的として販売しております。

型番

AA11-CW-HA6E2-A11-YE-SM 解除

Loading...

ヘルメットAA11EVOシリーズ(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA11-CW-HA6E2-A11:関連画像

 

ヘルメットAA11EVOシリーズ(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA11-CW-HA6E2-A11:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
バイザー色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AA11-CW-HA6E2-A11-YE-SM

AA11-CW-HA6E2-A11-YE-SM

イエロー
-
スモーク
4562116362558
1個

1個

4,640( 5,104円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気孔付きでムレを軽減します。
・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止します。
・薄型のアジャスタ式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできます。
・透明バイザー採用で上方の視界が広がり、作業性・安全性が向上します。
【用途】
・飛来落下物用。
・墜落時保護用(ライナー付き)。

(i)ご注意

  • 掲載商品は厚生労働省が定める労働安全衛生法第42条の規定に基づく「保護帽の規格」に適合したものになり、日本国内での使用を目的として販売しております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CW型の型番AA11-CW-HA6E2-A11-YE-SMのページです。
型番AA11-CW-HA6E2-A11-YE-SMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CW型

ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CW型

    ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CSW型

    ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CSW型

      ヘルメット SYA-X型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYA-X-X2E-SYA

      ヘルメット SYA-X型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYA-X-X2E-SYA

        ヘルメット SYA-XV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメット SYA-XV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)

          ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)

            ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-C型

            ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-C型

              ヘルメットAP11-CW(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメットAP11-CW(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                  ミドリ安全 ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付_K9054085720

                  ミドリ安全 ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付_K9054085720

                    ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11BV RA α スーパーホワイト

                    ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11BV RA α スーパーホワイト

                      ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

                      ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

                        メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全 ミドリ安全 DICプラスチック
                        通常価格 4,640円 6,827円 3,860円 3,928円 2,660円 4,120円 5,097円 3,338円 5,697円 2,793円 6,810円
                        通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目~  
                        商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                        材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂
                        透明バイザー -
                        シールド面・スライダー面 -
                        通気孔

                        ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CW型のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        AA11-CW-HA6E2-A11-FGR-SM
                        AA11-CW-HA6E2-A11-LGY-SM
                        AA11-CW-HA6E2-A11-NE-SM
                        AA11-CW-HA6E2-A11-SBL-SM
                        AA11-CW-HA6E2-A11-WH-BL
                        AA11-CW-HA6E2-A11-WH-CL
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        色詳細 バイザー色 JANコード 内容量

                        4,640円

                        ( 5,104円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        グリーンフレッシュグリーンスモーク4562116363784-

                        4,640円

                        ( 5,104円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        グレーライトグレースモーク4562116363791-

                        4,640円

                        ( 5,104円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        ダークブルースモーク4562116363807-

                        7,800円

                        ( 8,580円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        スカイブルー-スモーク4562116362565-

                        4,640円

                        ( 5,104円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        ホワイト-ブルー4562116363746-

                        4,640円

                        ( 5,104円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        ホワイト-クリア4562116363753-

                        ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました